Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
BKS BKS-107-01-*-V-TR 1750 16 12
BKS BKS-109-01-*-V-TR 1625 16 12
BKS BKS-111-01-*-V-A-TR 1225 16 12
BKS BKS-113-01-*-V-A-P-TR 1100 24 12
BKS BKS-113-01-*-V-TR 1625 24 12
BKS BKS-115-01-*-V-A-TR 1250 24 12
BKS BKS-115-01-*-V-P-TR 1525 24 12
BKS BKS-117-01-*-V-P-TR 1550 24 12
BKS BKS-119-01-*-V-A-P-TR 1050 24 12
BKS BKS-119-01-*-V-A-TR 1200 24 12
BKS BKS-121-01-*-V-A-P-TR 1100 24 12
BKS BKS-121-01-*-V-P-TR 1650 24 12
BKS BKS-123-01-*-V-A-P-TR 775 24 16
BKS BKS-125-01-*-V-A-P-TR 1050 24 12
BKS BKS-127-01-*-V-A-P-TR 1100 24 12
BKS BKS-127-01-*-V-TR 1675 24 12
BKS BKS-129-01-*-V-A-P-TR 1100 32 12
BKS BKS-129-01-*-V-TR 1625 32 12
BKS BKS-131-01-*-V-A-P-TR 1025 24 12
BKS BKS-131-01-*-V-A-TR 1200 32 12
BKS BKS-133-01-*-V-A-TR 1075 32 12
BKS BKS-135-01-*-V-A-TR 1150 32 12
BKS BKS-137-01-*-V-A-P-TR 1150 32 12
BKS BKS-139-01-*-V-A-P-TR 1050 32 12
BKS BKS-141-01-*-V-A-P-TR 1100 32 12
BKS BKS-145-01-*-V-A-P-TR 900 44 12
BKS BKS-149-01-*-V-A-P-TR 850 44 12
BKS BKS-151-01-*-V-A-P-TR 850 44 12
BKS BKS-151-01-*-V-TR 1275 44 12
BKS BKS-155-01-*-V-A-P-TR 850 44 12
BKS BKS-157-01-*-V-P-TR 1000 44 12
BKS BKS-159-01-*-V-A-P-TR 775 44 12
BKS BKS-161-01-*-V-A-P-TR 850 44 12
BKS BKS-169-01-*-V-A-TR 975 56 12