Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
BTE BTE-020-01-*-D-A-TR 425 44 16
BTE BTE-020-01-*-D-TR 575 44 16
BTE BTE-020-02-*-D-A-K-TR 300 44 16
BTE BTE-020-03-*-D-A-K-TR 150 44 24
BTE BTE-020-04-*-D-A-TR 100 44 24
BTE BTE-020-09-*-D-A-K-TR 125 44 24
BTE BTE-040-01-*-D-A-TR 425 56 16
BTE BTE-040-02-*-D-A-K-TR 300 56 16
BTE BTE-040-03-*-D-A-K-TR 150 56 24
BTE BTE-040-04-*-D-A-K-TR 100 56 24
BTE BTE-040-09-*-D-A-K-TR 125 56 24
BTE BTE-060-01-*-D-A-K-TR 425 72 16
BTE BTE-060-02-*-D-LC-TR 200 72 24
BTE BTE-060-03-*-D-A-K-TR 150 72 24
BTE BTE-060-04-*-D-A-K-TR 100 72 24
BTE BTE-060-09-X-D-A/LC-K-XR 150 72 24
BTE BTE-080-01-*-D-A-TR 425 88 16
BTE BTE-080-02-*-D-A-K-TR 275 88 16
BTE BTE-080-04-*-D-A-K-TR 100 88 24