Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
BTH BTH-030-01-*-D-A-K-TR 425 44 16
BTH BTH-030-02-*-D-A-TR 300 44 16
BTH BTH-030-03-*-D-K-TR 175 44 24
BTH BTH-030-03-*D-A-K-TR 150 44 24
BTH BTH-030-04-*-D-A-K-TR 100 44 24
BTH BTH-030-09-*-D-A-K-TR 125 44 24
BTH BTH-040-01-*-D-A-K-TR 425 44 16
BTH BTH-040-02-*-D-A-K-TR 300 44 16
BTH BTH-050-01-*-D-A-K-TR 425 44 16
BTH BTH-050-02-*-D-A-K-TR 275 56 16
BTH BTH-060-01-*-D-A-K-TR 425 56 16
BTH BTH-060-01-*-D-TR 575 56 16
BTH BTH-060-02-*-D-A-K-TR 275 56 16
BTH BTH-060-02-*-D-LC-K-TR 275 56 16
BTH BTH-060-03-*-D-A-K-TR 150 56 24
BTH BTH-060-04-*-D-A-TR 100 56 24
BTH BTH-070-01-*-D-A-K-TR/REF-183457-03 450 56 16
BTH BTH-070-02-*-D-A-K-TR 300 56 16
BTH BTH-080-02-*-D-A-K-TR 275 72 16
BTH BTH-090-01-*-D-A-TR 425 72 16
BTH BTH-090-02-*-D-A-K-TR 175 72 24
BTH BTH-090-03-*-D-A-TR 150 72 24
BTH BTH-090-04-*-D-A-K-TR 100 72 24
BTH BTH-090-09-*-D-A-K-TR 125 72 24
BTH BTH-120-01-*-D-A-TR 425 88 16
BTH BTH-120-02-*-D-A-TR 300 88 16
BTH BTH-120-02-*-D-TR 300 88 16
BTH BTH-120-03-*-D-A-TR 150 88 24