Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| CLE | CLE-103-01-*-DV-TR | 1200 | 16 | 12 |
| CLE | CLE-103-01-*-DV-TR/ACD-219032-01 | 1325 | 16 | 12 |
| CLE | CLE-104-01-*-DV-A-TR | 875 | 16 | 12 |
| CLE | CLE-105-01-*-DV-A-TR | 925 | 16 | 12 |
| CLE | CLE-105-01-*-DV-TR | 1275 | 16 | 12 |
| CLE | CLE-106-01-*-DV-A-TR | 875 | 16 | 12 |
| CLE | CLE-106-01-*-DV-TR | 1200 | 16 | 12 |
| CLE | CLE-107-01-*-DV-A-TR | 950 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-108-01-*-DV-A-P-TR | 850 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-108-01-*-DV-P-TR | 1150 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-108-01-*-DV-TR | 1000 | 16 | 12 |
| CLE | CLE-108-01-*-DV-TR | 1200 | 16 | 12 |
| CLE | CLE-109-01-*-DV-A-K-TR | 850 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-109-01-*-DV-TR | 1200 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-110-01-*-DV-A-P-TR | 850 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-110-01-*-DV-P-TR | 1100 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-111-01-*-DV-A-P-TR | 850 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-111-01-*-DV-K-TR | 1350 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-112-01-*-DV-A-P-TR | 975 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-113-01-*-DV-A-P-TR | 900 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-114-01-*-DV-A-K-TR | 925 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-114-01-*-DV-TR | 1150 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-115-01-*-DV-A-TR | 1000 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-115-01-*-DV-P-TR | 1225 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-116-01-*-DV-A-K-TR | 900 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-116-01-*-DV-TR | 1200 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-117-01-*-DV-A-P-TR | 950 | 24 | 12 |
| CLE | CLE-118-01-*-DV-A-TR | 925 | 32 | 12 |
| CLE | CLE-119-01-*-DV-TR | 1200 | 32 | 12 |
| CLE | CLE-119-01-X-DV-A-K/P-TR | 950 | 32 | 12 |
| CLE | CLE-119-02-*-DV-A-P-TR | 900 | 32 | 12 |
| CLE | CLE-120-01-*-DV-A-P-TR | 975 | 32 | 12 |
| CLE | CLE-121-01-*-DV-A-P-TR | 850 | 32 | 12 |
| CLE | CLE-121-01-*-DV-P-TR | 1150 | 32 | 12 |
| CLE | CLE-122-01-G-DV-A-K-TR | 925 | 32 | 12 |
| CLE | CLE-123-01-*-DV-A-TR | 850 | 32 | 12 |
| CLE | CLE-124-01-*-DV-A-P-TR | 900 | 32 | 12 |
| CLE | CLE-125-01-*-DV-A-P-TR | 950 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-125-01-*-DV-P-TR | 1175 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-126-01-*-DV-A-P-TR | 1125 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-127-01-*-DV-A-TR | 1150 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-127-01-*-DV-P-TR | 1100 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-128-01-*-DV-A-P-TR | 1100 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-129-01-*-DV-A-K-TR | 1150 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-130-01-*-DV-A-TR | 1000 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-130-01-*-DV-K-TR | 1125 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-132-01-*-DV-K-TR | 1125 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-132-01-*-G-DV-A-P-TR | 1100 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-132-01-G-DV-K-TR/ACD-219029-01 | 1225 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-133-01-*-DV-A-K-TR | 775 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-134-01-*-DV-A-P-TR | 725 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-135-01-*-DV-A-TR | 1150 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-135-01-*-DV-P-TR | 1175 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-136-01-*-DV-A-K-TR | 1125 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-138-01-*-DV-A-K-TR | 1125 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-139-01-*-DV-A-P-TR | 1150 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-140-01-*-DV-A-P-TR | 1175 | 56 | 12 |
| CLE | CLE-140-01-*-DV-A-P-TR | 1000 | 44 | 12 |
| CLE | CLE-141-01-*-DV-A-K-TR | 1125 | 56 | 12 |
| CLE | CLE-143-01-*-DV-A-P-TR | 1175 | 56 | 12 |
| CLE | CLE-144-01-*-DV-A-K-TR | 1200 | 56 | 12 |
| CLE | CLE-145-01-*-DV-A-K-TR | 1125 | 56 | 12 |
| CLE | CLE-145-01-*-DV-A-TR | 1150 | 56 | 12 |
| CLE | CLE-146-01-X-DV-A-K-TR | 1000 | 56 | 12 |
| CLE | CLE-150-01-*-DV-A-P-TR | 1100 | 56 | 12 |
| CLE | CLE-150-01-*-DV-K-TR | 1125 | 56 | 12 |
| CLE | CLE-152-01-G-DV-TR | 1150 | 56 | 12 |
| CLE | CLE-154-01-*-DV-K-TR | 1125 | 56 | 12 |
| CLE | CLE-160-01-*-DV-A-P-TR | 750 | 72 | 12 |
| CLE | CLE-160-01-*-DV-P-TR | 875 | 72 | 12 |
| CLE | CLE-162-01-*-DV-A-P-TR | 700 | 72 | 12 |
| CLE | CLE-162-01-*-DV-P-TR | 900 | 72 | 12 |
| CLE | CLE-165-01-*-DV-A-K-TR | 650 | 72 | 12 |
| CLE | CLE-168-01-*-DV-A-K-TR | 725 | 72 | 12 |
| CLE | CLE-170-01-*-DV-A-K-TR | 700 | 72 | 12 |
| CLE | CLE-172-01-*-DV-A-TR | 600 | 72 | 16 |
| CLE | CLE-175-01-*-DV-A-P-TR | 500 | 88 | 16 |
| CLE | CLE-180-01-*-DV-A-P-TR | 500 | 88 | 16 |
| CLE | CLE-180-01-*-DV-TR | 700 | 88 | 16 |
| CLE | CLE-190-01-*-DV-A-TR | 500 | 88 | 16 |