Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| CLM | CLM-102-02-*-D-TR | 1875 | 16 | 12 |
| CLM | CLM-103-02-*-D-BE-A-TR | 1150 | 16 | 12 |
| CLM | CLM-103-02-*-D-BE-TR | 1750 | 16 | 12 |
| CLM | CLM-103-02-*-D-P-TR | 1450 | 16 | 12 |
| CLM | CLM-104-02-*-D-A-TR | 1100 | 16 | 12 |
| CLM | CLM-104-02-*-D-BE-TR | 1650 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-104-02-*-D-P-TR | 1500 | 16 | 12 |
| CLM | CLM-104-02-*-D-PA-TR | 700 | 16 | 16 |
| CLM | CLM-105-02-*-D-BE-A-TR | 1250 | 16 | 12 |
| CLM | CLM-105-02-*-D-BE-A-TR | 1250 | 16 | 12 |
| CLM | CLM-105-02-*-D-PA-TR | 750 | 16 | 16 |
| CLM | CLM-106-02-*-D-BE-A-TR | 1075 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-106-02-*-D-BE-A-TR | 1075 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-106-02-*-D-PA-TR | 700 | 16 | 16 |
| CLM | CLM-107-02-*-D-BE-A-K-TR | 1100 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-107-02-*-D-K-TR | 1600 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-107-02-*-D-PA-TR | 650 | 24 | 16 |
| CLM | CLM-108-02-*-D-A-K-TR | 1375 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-108-02-*-D-BE-A-P-TR | 1225 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-108-02-*-D-BE-P-TR | 1500 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-108-02-*-D-PA-TR | 700 | 24 | 16 |
| CLM | CLM-109-02-*-D-A-K-TR | 1050 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-109-02-*-D-P-TR | 1650 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-109-02-*-D-PA-TR | 725 | 24 | 16 |
| CLM | CLM-110-02-*-D-A-P-TR | 1100 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-110-02-*-D-BE-P-TR | 1500 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-110-02-*-D-BE-P-TR | 1500 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-110-02-*-D-PA-TR | 700 | 24 | 16 |
| CLM | CLM-111-02-*-D-A-K-TR | 1100 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-111-02-*-D-K-TR | 1525 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-111-02-*-D-PA-TR | 700 | 24 | 16 |
| CLM | CLM-112-02-*-D-A-P-TR | 1025 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-112-02-*-D-BE-TR | 1500 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-112-02-*-D-BE-TR | 1500 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-112-02-*-D-PA-TR | 700 | 24 | 16 |
| CLM | CLM-112-02-L-D-A-TR/ACD-223599-01 | 1275 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-113-02-*-D-A-K-TR | 1100 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-113-02-*-D-K-TR | 1675 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-113-02-*-D-PA-TR | 650 | 24 | 16 |
| CLM | CLM-114-02-*-D-A-K-TR | 1100 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-114-02-*-D-P-TR | 1225 | 24 | 12 |
| CLM | CLM-114-02-*-D-PA-TR | 650 | 24 | 16 |
| CLM | CLM-115-02-*-D-A-K-TR | 1100 | 32 | 12 |
| CLM | CLM-115-02-*-D-PA-TR | 650 | 32 | 16 |
| CLM | CLM-115-02-*-D-TR | 1600 | 32 | 12 |
| CLM | CLM-116-02-*-D-A-K-TR | 1100 | 32 | 12 |
| CLM | CLM-116-02-*-D-BE-P-TR | 1650 | 32 | 12 |
| CLM | CLM-116-02-*-D-PA-TR | 700 | 32 | 16 |
| CLM | CLM-117-02-*-D-A-P-TR | 1250 | 32 | 12 |
| CLM | CLM-117-02-*-D-A-P-TR | 1250 | 32 | 12 |
| CLM | CLM-117-02-*-D-PA-TR | 750 | 32 | 16 |
| CLM | CLM-118-02-*-D-A-K-TR | 1000 | 32 | 12 |
| CLM | CLM-118-02-*-D-A-PA-TR | 700 | 32 | 16 |
| CLM | CLM-118-02-*-D-BE-PA-TR | 725 | 32 | 16 |
| CLM | CLM-118-02-*-D-P-TR | 1600 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-119-02-*-D-P-TR | 1500 | 32 | 12 |
| CLM | CLM-120-02-*-D-BE-A-K-TR | 1100 | 32 | 12 |
| CLM | CLM-120-02-*-D-BE-TR | 1000 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-120-02-*-D-P-TR | 1600 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-120-02-*-D-PA-TR | 800 | 44 | 16 |
| CLM | CLM-120-02-*-D-TR | 1200 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-121-02-*-D-A-P-TR | 900 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-121-02-*-D-K-TR | 1500 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-121-02-*-D-TR | 1725 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-121-02-*-D-TR | 1375 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-122-02-*-D-A-K-TR | 900 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-122-02-*-D-BE-PA-TR | 1000 | 44 | 16 |
| CLM | CLM-122-02-*-D-TR | 1550 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-123-02-*-D-BE-A-P-TR | 950 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-124-02-*-D-A-P-TR | 1450 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-124-02-*-D-TR | 1550 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-125-02-*-D-A-P-TR | 1275 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-125-02-*-D-PA-TR | 925 | 44 | 16 |
| CLM | CLM-125-02-*-D-TR | 1725 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-126-02-*-D-A-K-TR | 800 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-126-02-*-D-PA-TR | 525 | 44 | 16 |
| CLM | CLM-126-02-*-D-TR | 1550 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-127-02-*-D-A-K-TR | 900 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-127-02-*-D-P-TR | 1475 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-128-02-*-D-TR | 1550 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-129-02-*-D-A-K-TR | 1500 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-129-02-*-D-P-TR | 1475 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-130-02-*-D-A-P-TR | 1150 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-130-02-*-D-BE-P-TR | 1575 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-130-02-*-D-P-TR | 1600 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-130-02-*-D-PA-TR | 525 | 44 | 16 |
| CLM | CLM-132-02-*-D-A-K-TR | 850 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-132-02-*-D-A-P-TR | 1450 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-132-02-*-D-BE-PA-TR | 1000 | 44 | 16 |
| CLM | CLM-132-02-*-D-P-TR | 1600 | 44 | 12 |
| CLM | CLM-133-02-*-D-A-K-TR | 1400 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-134-02-*-D-A-TR | 900 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-135-02-*-D-A-K-TR | 1275 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-135-02-*-D-PA-TR | 525 | 56 | 16 |
| CLM | CLM-136-02-*-D-A-K-TR | 1500 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-136-02-*-D-PA-TR | 925 | 56 | 16 |
| CLM | CLM-137-02-*-D-A-P-TR | 1350 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-138-02-*-D-A-P-TR | 1450 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-139-02-*-D-A-K-TR | 1125 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-140-02-*-D-BE-A-K-TR | 1275 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-140-02-*-D-BE-TR | 1550 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-140-02-*-D-PA-TR | 525 | 56 | 16 |
| CLM | CLM-142-02-*-D-A-K-TR | 950 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-143-02-*-D-A-P-TR | 1300 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-144-02-*-D-A-K-TR | 1500 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-144-02-*-D-PA-TR | 550 | 72 | 16 |
| CLM | CLM-144-02-*-D-TR | 1550 | 56 | 12 |
| CLM | CLM-145-02-*-D-A-P-TR | 850 | 72 | 12 |
| CLM | CLM-145-02-*-D-K-TR | 1200 | 72 | 12 |
| CLM | CLM-145-02-*-D-PA-TR | 550 | 72 | 16 |
| CLM | CLM-146-02-*-D-P-TR | 1175 | 72 | 12 |
| CLM | CLM-150-02-*-D-A-P-TR | 800 | 72 | 12 |
| CLM | CLM-150-02-*-D-BE-P-TR | 1175 | 72 | 12 |
| CLM | CLM-150-02-*-D-PA-TR | 550 | 72 | 16 |