x

高密度コネクターおよびアレー

SamtecのHigh-Speed ボード・ツー・ボード Solutionator®を使用して、嵌合コネクターセットを構築していただけます。 これらの高密度アレー コネクターは、さまざまなピッチやスタック高さに対応し、ルーティング、グランディング、設計の柔軟性を最大限に高めます。


NovaRay®NovaRay® 112 Gbps PAM4 アレ-、超高密度アレー

NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。

特徴
  • チャネルあたり112 Gbps PAM4
  • 総合データレート4.0 Tbps - 9 IEEE 400Gチャネル
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • 革新的なフルシールド ディファレンシァル ペア設計により、きわめて低いクロストーク(最大40 GHz)と詳細なインピーダンス制御を実現
  • 2箇所の接触部でより確実に接続
  • 85 Ωと100 Ωのアプリケーション両方に対応する92 Ωソリューション
  • Analog Over Array™対応
製品
V
  • NVAM
  • NVAF
  • GPSO
  • NVAC
  • NVAM-CT
  • NVBF
  • NVBM-RA
NovaRay®

AcceleRate® HPハイパフォーマンス アレーAcceleRate® HPハイパフォーマンス アレー

AcceleRate® HP0.635mmピッチアレーにより、112Gbps・PAM4の超高性能と柔軟性の高いオープンピンフィールド設計を実現しました。AcceleRate®シリーズラインナップをご覧ください。

特徴
  • 0.635 mmピッチ オープンピンフィールド アレー
  • 56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • コスト最適化ソリューション
  • スタック高さ5 mm~10 mmの低背型
  • 合計400ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1および100 GbEと互換性のあるデータレート
  • Analog Over Array™対応
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
製品
V
  • APM6
  • APF6
  • APF6-RA
  • GPSO
  • GPSK
  • GPPK
AcceleRate® HPハイパフォーマンス アレー

AcceleRate® HDAcceleRate® HD超高密度複列スリムボディアレー

これらの0.635mm ピッチの高密度オープンピンフィールドアレーは、スリムで薄型のデザインに最大400高速エッジレート®コンタクトを備えています。AcceleRate®製品の全ラインナップを見る

特徴
  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数
  • 低背型 スタック高さ5 mm~16 mm
  • 5 mmのスリム幅
  • 4行のデザイン;1列あたりの極数 10、60、100(40~400の合計極数)
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • その他のスタック高さも開発中
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
製品
V
  • ADM6
  • ADF6
  • GPSO
AcceleRate® HD

AcceleRate® mPAcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナルアレー

64Gbps PAM4の高速度を達成したこれらの0.635mmピッチ電源・信号アレイは、より優れたパフォーマンスと簡素化されたブレークアウト領域(BOR)を実現するために、回転パワーブレードを備えています。AcceleRate®製品フルラインナップをご覧ください。

特徴
  • クラス最高の電力と信号密度
  • 90° 回転するパワーブレードにより、熱の逃がしに均等にアクセスできるため、均一な冷却が可能になり、電流容量が増加し、混雑が軽減されます。
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • グラウンドとルーティングに柔軟性を与えるオープンフィールド
  • 高密度複数列設計
  • 低背型 5 mm スタック高さ。 開発中最大 16 mm
  • 4 または 8 個の総電力ブレード。 10 まで開発中
  • 60 または 240 個の合計信号位置。 開発中の追加ポジション数
  • 0.635 mm 信号ピッチ
  • ボードに確実に接続するためのオプションの位置合わせピンと溶接タブ
  • 非目視嵌合用ガイドポストのオプションあり
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
製品
V
  • UDF6
  • UDM6
AcceleRate® mP

SEARAY™SEARAY™高密度なオープンピン フィールドアレー

これらの高速で高密度なオープンピン フィールドアレーは、信号とグラウンドのルーティングに最大限の柔軟性を与えます。

特徴
  • ルーティングとグラウンディングの最大限の柔軟性
  • 典型的なアレー製品と比べて低い挿抜力
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • オープンピン フィールド設計で最大560のI/O
  • 1.27 mm (.050")ピッチ
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • ある程度の斜め嵌合/抜去が可能
  • ソルダーチャージ端子で実装が簡単
  • Extended Life製品 (E.L.P.™) 標準規格に準拠
  • Analog Over Array™対応
  • スタック高さ7 - 18.5 mm
  • バーティカル、 ライトアングル、プレスフィット
  • 40 mmまでのエレベーテッド システム
  • 85Ω システム
  • 適合規格:VITA 47、VITA57.1FMCVITA57.4FMC+VITA74VNXPISMO™2
  • IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
  • IPC-A-610F電子部品組立の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
製品
V
  • SEAF
  • SEAM
  • SEAF-RA
  • SEAM-RA
  • SEAMP
  • SEAFP
  • SEAFP-RA
  • SEAR
  • SEAMI
  • JSO
  • GPPK
  • GPSK
SEARAY™

SEARAY™ 0.80 mmSEARAY™ 0.80 mmピッチ超高密度アレー

これらの超高密度なハイスピード オープンピン フィールドアレーは0.80 mmのピッチを採用し、ボードスペースを最大50%節減します。

特徴
  • 0.80 mm (.0315") ピッチ グリッド
  • .050" (1.27 mm) ピッチのアレーに比べて50%の省基板スペース
  • 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 最大500 I/O
  • スタック高さは7 mmおよび10 mm
  • ソルダーチャージ端子で実装が簡単
  • ブレークアウト領域トレースルーティングの推奨についてFinal Inch®の認証を取得
  • Analog Over Array™対応
製品
V
  • SEAM8
  • SEAF8
  • SEAF8-RA
  • JSO
  • GPSK
  • GPPK
SEARAY™ 0.80 mm

LP Array™LP Array™低背型オープンピンフィールド高密度アレー

最低4 mmのスタック高さ、最大400の合計I/O数が特徴の低背型オープンピンフィールド アレー。

特徴
  • スタック高さ4 mm、4.5 mm、5 mm
  • 最大400 I/O
  • 4列、6列、8列設計
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • デュアルビーム コンタクト システム
  • 作業を軽減するはんだ圧着終端実装
  • 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • Analog Over Array™対応
製品
V
  • JSO
  • LPAF
  • LPAM
LP Array™

SUPERNOVA™ 低背型ワンピースアレーSUPERNOVA™ 低背型ワンピース コンプレッション アレー

最低1.27 mmの本体高さと両面コンプレッションまたは片面コンプレッションのコンタクトが特徴のハイスピード低背型ワンピース コンプレッション アレー。

特徴
  • 標準本体高さ:1.27 mm
  • 1.00 mmピッチ
  • 両面コンプレッションまたは、はんだボール付き片面コンプレッション
  • 計100~300個のピン
  • 低コストのボードスタッキング、モジュール・ツー・ボード、およびLGAインターフェイスに最適
  • 熱膨張を最小化
  • Analog Over Array™対応
製品
V
  • GMI
SUPERNOVA™ 低背型ワンピースアレー

ExaMAX®Samtec ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム

ExaMAX®ハイスピードバックプレーンインターコネクトは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)の性能を備えています。

特徴
  • 2.00mm列ピッチで有効な64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • 設計者は密度の最適化やボード層数の削減が可能
  • 角度を付けた状態での嵌合の場合でも安定性を保つ、2箇所の接触部
  • Telcordia GR-1217 CORE規格に準拠
  • ディファレンシァルペアスタッガード設計のウエハー、24〜72ペア(基盤コネクタ)および16〜96ペア(ケーブルアッセンブリ)
  • 各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減
  • 市場で最も低い挿入力:コンタクトあたり最大0.36 N
  • シグナルインテグリティを向上し、高いデータレートでのシグナルパスを長くするバックプレーン ケーブル アッセンブリー
  • SamtecのEye Speed®超低スキューTwinaxケーブルがより優れた柔軟性とルーティング可能性を提供
  • スタブフリー嵌合
  • プレスフィットターミネーション
  • 電源およびガイドモジュール搭載可
製品
V
  • EBTM
  • EBTM-RA
  • EBTF-RA
  • EBDM-RA
  • EBCM
  • EBCF
  • EGBM
  • EGBF
  • EPTT
  • EPTS
  • EBCL
  • EBCB
ExaMAX®

HD MezzHD Mezzアレー

最大35 mmまでのスタック高さに対応するエレベーテッドHD Mezz高密度オープンピン フィールドアレー。

特徴
  • 20 mm~35 mmのスタック高さに対応する特定のアプリケーション向けの機能。
  • オープンピン フィールド設計
  • パフォーマンス:最大9 GHz / 18 Gbps
  • 嵌合/抜去の際のコンタクトによる損傷を最小限に抑えるガイドポスト付き
  • ソルダーチャージ端子で実装が簡単
  • 2.00 mm x 1.20 mmピッチ
  • 最大299 I/O
  • Molex HD Mezzアレーと相互嵌合可能
  • HD MezzはMolex Incorporatedの商標です
製品
V
  • HDAF
  • HDAM
HD Mezz

Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...