SamtecのHigh-Speed ボード・ツー・ボード Solutionator®を使用して、嵌合コネクターセットを構築していただけます。 これらの高密度アレー コネクターは、さまざまなピッチやスタック高さに対応し、ルーティング、グランディング、設計の柔軟性を最大限に高めます。
NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。
AcceleRate® HP0.635mmピッチアレーにより、112Gbps・PAM4の超高性能と柔軟性の高いオープンピンフィールド設計を実現しました。AcceleRate®シリーズラインナップをご覧ください。
これらの0.635mm ピッチの高密度オープンピンフィールドアレーは、スリムで薄型のデザインに最大400高速エッジレート®コンタクトを備えています。AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。
64Gbps PAM4の高速度を達成したこれらの0.635mmピッチ電源・信号アレイは、より優れたパフォーマンスと簡素化されたブレークアウト領域(BOR)を実現するために、回転パワーブレードを備えています。AcceleRate®製品フルラインナップをご覧ください。
これらの高速で高密度なオープンピン フィールドアレーは、信号とグラウンドのルーティングに最大限の柔軟性を与えます。
これらの超高密度なハイスピード オープンピン フィールドアレーは0.80 mmのピッチを採用し、ボードスペースを最大50%節減します。
最低4 mmのスタック高さ、最大400の合計I/O数が特徴の低背型オープンピンフィールド アレー。
最低1.27 mmの本体高さと両面コンプレッションまたは片面コンプレッションのコンタクトが特徴のハイスピード低背型ワンピース コンプレッション アレー。
ExaMAX®ハイスピードバックプレーンインターコネクトは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)の性能を備えています。
最大35 mmまでのスタック高さに対応するエレベーテッドHD Mezz高密度オープンピン フィールドアレー。