Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
EHF EHF-104-01-*-D-SM-K-TR 150 44 24
EHF EHF-105-01-*-D-SM-K/P-TR 150 44 24
EHF EHF-105-01-*-D-SM-K/P-TR 150 44 24
EHF EHF-108-01-*-D-SM-K/P-TR 150 44 24
EHF EHF-108-01-*-D-SM-K/P-TR 150 44 24
EHF EHF-110-01-*-D-SM-03-LC-K/P-TR 125 44 24
EHF EHF-110-01-*-D-SM-K/P-TR 150 44 24
EHF EHF-110-01-X-D-SM-07-TR 200 44 24
EHF EHF-110-01-XX-D-SM-07-LC-K/P-TR 175 44 24
EHF EHF-113-01-*-D-SM-K/P-TR 150 56 24
EHF EHF-113-01-X-D-SM-07-P-TR 200 56 24
EHF EHF-117-01-*-D-SM-07-LC-K/P-TR 125 56 24
EHF EHF-117-01-*-D-SM-K/P-TR 150 56 24
EHF EHF-118-01-*-D-SM-K-TR 150 56 24
EHF EHF-120-01-*-D-SM-K/P-TR 150 56 24
EHF EHF-125-01-*-D-SM-K/P-TR 175 72 24
EHF EHF-125-01-X-D-SM-08-P-TR 175 72 24
EHF EHF-125-01-XX-D-SM-07-LC-K/P-TR 175 72 24