Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
ERM6 ERM6-040-01.5-*-DV-A-K-TR 675 44 12
ERM6 ERM6-10-01.5-*-DV-A-K-TR 850 24 12
ERM6 ERM6-10-01.5-*-DV-A-WT-K-TR 825 24 12
ERM6 ERM6-20-01.5-*-DV-A-K-TR 850 32 12
ERM6 ERM6-20-01.5-*-DV-A-WT-K-TR 650 44 12
ERM6 ERM6-30-01.5-*-DV-A-K-TR 675 44 12
ERM6 ERM6-30-01.5-*-DV-A-WT-K-TR 650 44 12
ERM6 ERM6-40-01.5-*-DV-A-WT-K-TR 625 56 12
ERM6 ERM6-50-01.5-*-DV-A-K-TR 675 56 12
ERM6 ERM6-50-01.5-*-DV-A-WT-K-TR 650 56 12
ERM6 ERM6-60-01.5-*-DV-A-K-TR 675 56 12
ERM6 ERM6-60-01.5-*-DV-A-WT-K-TR 650 72 12
ERM6 ERM6–020–01.5–*–DV–A–K-TR 850 32 12