Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
ERM8-S ERM8-005-01-*-D-EM2-DS-L-TR 175 32 24
ERM8-S ERM8-010-01-*-D-EM2-EGPS-K-TR 125 44 24
ERM8-S ERM8-010-02.0-*-DV-S-K-TR 350 44 16
ERM8-S ERM8-010-03.0-*-DV-S-K/P-TR 300 44 16
ERM8-S ERM8-010-05.0-*-DV-DS-L-P-TR 325 32 16
ERM8-S ERM8-010-05.0-*-DV-EGPS-K-TR 125 44 24
ERM8-S ERM8-010-05.0-*-DV-S-K-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-010-09.0-*-DV-EGPS-K-TR 100 44 24
ERM8-S ERM8-010-09.0-*-DV-S-TR 150 44 24
ERM8-S ERM8-011-01/03-*-D-RA-DS-L-K-TR 200 44 24
ERM8-S ERM8-013-01-*-D-RA-DS-L-K-TR 200 44 24
ERM8-S ERM8-013-05.0-*-DV-DS-L-P-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-013-05.0-*-DV-K-DS-L-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-013-05.0-*-DV-K-DS-L-TR/36IN リール 250 44 16
ERM8-S ERM8-020-01-*-D-EM2-EGPS-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-020-02.0-*-DV-S-K-TR 350 44 16
ERM8-S ERM8-020-03.0-*-DV-S-K/P-TR 300 44 16
ERM8-S ERM8-020-05.0-*-DV-DS-L-P-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-020-05.0-*-DV-EGPS-K-TR 125 44 24
ERM8-S ERM8-020-05.0-*-DV-S/K-P-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-020-09.0-*-DV-EGPS-K-TR 100 44 24
ERM8-S ERM8-020-09.0-*-DV-S-K-TR 125 44 24
ERM8-S ERM8-025-01-*-D-EM2-EGPS-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-025-01-*-D-RA-DS-K-TR 200 56 24
ERM8-S ERM8-025-02.0-*-DV-S-K-TR 350 56 16
ERM8-S ERM8-025-02.0-*-DV-S-P-TR 325 56 16
ERM8-S ERM8-025-03-X-D-RA-DS-K-TR 250 56 24
ERM8-S ERM8-025-03.0-X-DV-S-P-TR 400 56 16
ERM8-S ERM8-025-05.0-*-DV-DS-EGPS-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-025-05.0-*-DV-DS-L-P-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-025-05.0-*-DV-DS-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-025-05.0-*-DV-S-K-TR 250 56 16
ERM8-S ERM8-025-09.0-*-DV-EGPS-K-TR 100 56 24
ERM8-S ERM8-025-09.0-*-DV-S-K-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-030-01-*-D-EM2-EGPS-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-030-02.0-*-DV-S-K-TR 350 56 16
ERM8-S ERM8-030-03.0-*-DV-S-K/P-TR 300 56 16
ERM8-S ERM8-030-05.0-*-DV-EGPS-K-TR 150 56 24
ERM8-S ERM8-030-05.0-*-DV-S-K-TR 250 56 16
ERM8-S ERM8-030-09.0-*-DV-EGPS-K-TR 100 56 24
ERM8-S ERM8-030-09.0-*-DV-S-K-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-037-01-*-D-RA-K-L-DS-TR 200 72 24
ERM8-S ERM8-040-01-*-D-RA-DS-K-TR 200 72 24
ERM8-S ERM8-040-05.0-S-DV-DS/L-P-TR 250 72 16
ERM8-S ERM8-049-01-*-D-EM2-DS-L-TR 125 72 24
ERM8-S ERM8-049-01-*-D-RA-DS-K-TR 200 72 24
ERM8-S ERM8-049-03-*-D-RA-DS-L-K-TR 200 72 24
ERM8-S ERM8-049-05.0-*-DV-K-DS-EGP-TR 225 72 16
ERM8-S ERM8-049-05.0-*-DV-K-DS-L-TR 250 72 16
ERM8-S ERM8-070-05.0-*-DV-DS-L-K/P-TR 250 88 16
ERM8-S ERM8-075-01-*-D-EM2-DS-L-TR 125 88 24
ERM8-S ERM8-13-5.0-S-DV-DS-EGP-K-TR 225 44 16
ERM8-S ERM8-35-01-*-D-EM2-SL-TR 125 56 24