Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
ESHF ESHF-102-01-*-D-SM-LC-K-TR 475 24 16
ESHF ESHF-103-01-*-D-SM-LC-K-TR 475 32 16
ESHF ESHF-104-01-*-D-SM-LC-K-TR 475 32 16
ESHF ESHF-104-01-*-D-TH-LC-TR 625 32 12
ESHF ESHF-105-01-*-D-RA-TR 425 32 16
ESHF ESHF-105-01-*-D-SM-LC-K-TR 450 32 16
ESHF ESHF-105-01-*-D-TH-LC-TR 600 32 12
ESHF ESHF-106-01-*-D-SM-LC-K-TR 475 32 16
ESHF ESHF-106-01-X-D-TH-LC-K-TR 450 44 16
ESHF ESHF-107-01-X-D-SM-LC-K-TR 475 44 16
ESHF ESHF-107-01-X-D-TH-LC-K-TR 450 44 16
ESHF ESHF-108-01-*-D-RA-TR 225 44 24
ESHF ESHF-108-01-*-D-SM-LC-K-TR 350 44 16
ESHF ESHF-110-01-*-D-SM-LC-K-TR 350 44 16
ESHF ESHF-111-01-*-D-SM-LC-K-TR 350 44 16
ESHF ESHF-112-01-*-D-SM-LC-K-TR 375 44 16
ESHF ESHF-113-01-L-D-SM-LC-K-TR 375 44 16
ESHF ESHF-114-01-*-D-SM-LC-K-TR 375 44 16
ESHF ESHF-115-01-*-D-RA-TR 225 44 24
ESHF ESHF-116-01-X-D-RA-TR 275 56 24
ESHF ESHF-116-01-X-D-TH-LC-TR 475 44 16
ESHF ESHF-117-01-*-D-SM-LC-K-TR 350 56 16
ESHF ESHF-117-01-*-D-TH-LC-TR 500 56 12
ESHF ESHF-118-01-*-D-SM-LC-K-TR 375 56 16
ESHF ESHF-120-01-*-D-SM-LC-K-TR 375 56 16
ESHF ESHF-120-01-*-D-TH-LC-TR 500 56 12
ESHF ESHF-123-01-X-D-SM-LC-K-TR 450 56 16
ESHF ESHF-125-01-*-D-SM-LC-K-TR 350 56 16
ESHF ESHF-125-01-*-D-TH-LC-TR 475 56 12