Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| FC1 | FC1-05-01-*-LC-K-TR | 625 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-05-01-*-TR | 800 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-05-02-*-TR | 1375 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-05-L1-*-K-TR | 800 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-06-01-*-LC-K-TR | 650 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-06-02-*-WT-TR | 1375 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-07-01-*-LC-K-TR | 625 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-07-02-*-WT-TR | 1375 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-08-01-*-LC-K-TR | 600 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-08-02-*-WT-TR | 1375 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-10-01-*-K-TR | 850 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-10-01-*-LC-K-TR | 625 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-10-02-*-WT-TR | 1375 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-12-01-*-LC-K-TR | 650 | 32 | 12 |
| FC1 | FC1-12-02-*-WT-TR | 1375 | 24 | 12 |
| FC1 | FC1-13-01-*-LC-K-TR | 625 | 32 | 12 |
| FC1 | FC1-13-02-*-TR | 1350 | 32 | 12 |
| FC1 | FC1-14-01-*-LC-K-TR | 650 | 32 | 12 |
| FC1 | FC1-15-*1-*-K-TR | 800 | 32 | 12 |
| FC1 | FC1-15-*1-*-LC-TR | 650 | 32 | 12 |
| FC1 | FC1-15-01-*-TR | 800 | 32 | 12 |
| FC1 | FC1-15-02-*-WT-TR | 1375 | 32 | 12 |
| FC1 | FC1-16-01-*-LC-K-TR | 650 | 32 | 12 |
| FC1 | FC1-17-02-*-WT-TR | 1375 | 32 | 12 |
| FC1 | FC1-18-01-*-K-TR | 600 | 44 | 12 |
| FC1 | FC1-18-01-*-LC-K-TR | 500 | 44 | 12 |
| FC1 | FC1-18-02-*-WT-TR | 1375 | 32 | 12 |
| FC1 | FC1-20-*1-*-LC-K-TR | 500 | 44 | 12 |
| FC1 | FC1-20-01-*-LC-TR | 500 | 44 | 12 |
| FC1 | FC1-20-02-*-WT-TR | 1075 | 44 | 12 |
| FC1 | FC1-21-01-*-LC-K-TR | 500 | 44 | 12 |
| FC1 | FC1-24-01-*-LC-K-FR | 500 | 44 | 12 |
| FC1 | FC1-25-01-*-LC-K-TR | 475 | 44 | 12 |
| FC1 | FC1-25-02-*-WT-TR | 1075 | 44 | 12 |