Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
FHP FHP-02-01-*-S-TR 300 24 16
FHP FHP-02-02-*-S-LC-K-TR 200 24 24
FHP FHP-02-02-*-S-TR 250 24 24
FHP FHP-03-01-*-S-TR 300 32 16
FHP FHP-03-02-T-S-LC-TR 200 32 24
FHP FHP-04-01-*-S-TR 350 32 16
FHP FHP-04-02-*-S-K-TR 350 32 16
FHP FHP-04-02-*-S-LC-K-TR 300 32 16
FHP FHP-05-02-*-S-LC-K-TR 150 44 24
FHP FHP-06-01-*-S-TR 225 44 16
FHP FHP-06-02-*-S-LC-TR 150 44 24
FHP FHP-07-02-*-SK-K-TR 175 44 24
FHP FHP-07-02-T-S-LC-K-TR 150 44 24
FHP FHP-08-02-*-S-A-K-TR 150 56 24
FHP FHP-09-02-*-S-A-K-TR.CEL 150 56 24
FHP FHP-09-02-*-S-K-TR 175 56 24
FHP FHP-10-01-*-S-TR 225 56 16
FHP FHP-10-02-T-S-LC-TR 150 56 24
FHP FHP-11-02-*-S-A-K-TR 150 72 24
FHP FHP-12-02-*-S-K-TR 175 72 24
FHP FHP-12-02-*-S-LC-TR 150 72 24
FHP FHP-14-01-*-S-TR 225 72 16
FHP FHP-15-01-*-S-TR 225 88 16
FHP FHP-16-01-*-S-TR 225 88 16
FHP FHP-16-02-*-S-A-K-TR 150 88 24
FHP FHP-18-02-*-S-LC-TR 150 88 24