Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| FLE | FLE-102-01-*-DV-TR | 925 | 16 | 12 |
| FLE | FLE-102-01-*-DV-TR/36IN リール | 925 | 16 | 12 |
| FLE | FLE-103-01-*-DV-A-TR | 725 | 16 | 12 |
| FLE | FLE-103-01-*-DV-A-TR | 725 | 16 | 12 |
| FLE | FLE-103-01-*-DV-TR | 950 | 16 | 12 |
| FLE | FLE-103-01-*-DV-TR/36IN リール | 950 | 16 | 12 |
| FLE | FLE-104-01-*-DV-A-TR | 725 | 16 | 12 |
| FLE | FLE-104-01-*-DV-A-TR/36IN リール | 725 | 16 | 12 |
| FLE | FLE-105-01-*-DV-A-K-TR | 725 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-105-01-*-DV-A-K-TR/36IN リール | 725 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-105-01-*-DV-P-TR | 925 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-105-01-*-DV-P-TR/36IN リール | 925 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-105-01-*-DV-TR | 975 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-105-01-*-DV-TR/36IN リール | 975 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-105-01-X-DV-TR | 975 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-106-01-*-DV-A-P-TR | 800 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-106-01-*-DV-P-TR | 775 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-106-01-*-DV-P-TR/36IN リール | 775 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-107-01-G-DV-A-TR | 800 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-107-01-G-DV-A-TR/36IN リール | 800 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-107-01-X-DV-TR | 975 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-107-01-X-DV-TR/36IN リール | 975 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-108-01-*-DV-A-TR | 750 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-108-01-*-DV-A-TR/36IN リール | 750 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-108-01-*-DV-P-TR | 900 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-108-01-*-DV-P-TR/36IN リール | 900 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-109-01-*-DV-A-K-TR | 725 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-109-01-G-DV-TR | 975 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-109-01-G-DV-TR/36IN リール | 975 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-110-01-*-DV-A-P-TR | 775 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-110-01-*-DV-A-P-TR/36IN リール | 775 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-110-01-*-DV-P-TR/36IN リール | 900 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-110-01-G-DV-P-TR | 900 | 24 | 12 |
| FLE | FLE-111-01-*-DV-A-P-TR | 750 | 32 | 12 |
| FLE | FLE-111-01-*-DV-K-TR | 950 | 32 | 12 |
| FLE | FLE-111-01-*-DV-K-TR/36IN リール | 950 | 32 | 12 |
| FLE | FLE-112-01-*-DV-A-P-TR | 525 | 32 | 16 |
| FLE | FLE-112-01-X-DV-K-TR | 925 | 32 | 12 |
| FLE | FLE-112-01-X-DV-K-TR | 925 | 32 | 12 |
| FLE | FLE-113-01-*-DV-A-K-TR | 625 | 32 | 12 |
| FLE | FLE-113-01-*-DV-A-K-TR | 625 | 32 | 12 |
| FLE | FLE-113-01-*-DV-P-TR | 900 | 32 | 12 |
| FLE | FLE-114-01-*-DV-A-TR | 750 | 32 | 12 |
| FLE | FLE-114-01-*DV-A-K-TR | 700 | 32 | 12 |
| FLE | FLE-114-01-*DV-A-K-TR/36IN リール | 700 | 32 | 12 |
| FLE | FLE-115-01-X-DV-A-K-TR | 900 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-115-01-X-DV-A-K-TR/36IN リール | 900 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-116-01-*-DV-A-K-TR | 875 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-116-01-*-DV-A-K-TR/36IN リール | 875 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-116-01-*-DV-P-TR | 850 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-117-01-*-DV-A-K-TR | 850 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-117-01-*-DV-K-TR | 700 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-117-01-*-DV-K-TR/36IN リール | 700 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-118-01-*-DV-A-K-TR | 850 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-118-01-*-DV-K-TR | 850 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-118-01-*-DV-K-TR/36IN リール | 850 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-119-01-X-DV-A-K-TR | 850 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-120-01-X-DV-A-TR | 900 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-120-01-X-DV-A-TR/36IN リール | 900 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-120-01-X-DV-P-TR | 900 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-120-01-X-DV-P-TR | 900 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-121-01-*-DV-A-K-TR | 850 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-122-01-*-DV-A-K-TR | 875 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-122-01-G-DV-P-TR | 900 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-123-01-*-DV-A-K-TR | 850 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-123-01-*-DV-TR | 875 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-124-01-*-DV-A-P-TR | 850 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-124-01-*-DV-TR | 875 | 44 | 12 |
| FLE | FLE-125-01-*-DV-A-K-TR | 850 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-125-01-X-DV-M-TR | 850 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-126-01-*-DV-A-K-TR/36IN リール | 850 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-126-01-*-DV-A-K/P-TR | 850 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-127-01-*-DV-A-P-TR | 650 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-128-01-*-DV-A-P-TR | 750 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-128-01-*-DV-TR | 875 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-129-01-*-DV-A-K/P-TR | 725 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-129-01-*-DV-P-TR | 850 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-130-01-*-DV-A-K-TR | 925 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-130-03-*-DV-A-TR | 875 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-131-01-*-DV-P-TR | 850 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-132-01-*-DV-A-K-TR | 875 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-132-01-*-DV-K-TR | 850 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-132-01-*-DV-TR | 875 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-133-01-*-DV-A-TR | 900 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-133-01-XX-DV-A-P/K-TR | 750 | 56 | 12 |
| FLE | FLE-134-01-*-DV-A-P-TR | 600 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-135-01-*-DV-A-K-TR | 525 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-135-01-*-DV-P-TR | 700 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-136-01-*-DV-A-P-TR | 550 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-137-01-*-DV-P-TR | 700 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-137-01-*-DV-P-TR | 700 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-137-01-X-DV-A-P-TR | 575 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-138-01-X-DV-A-K-TR | 750 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-139-01-*-DV-A-P-TR | 575 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-139-01-*-DV-P-TR | 525 | 72 | 16 |
| FLE | FLE-140-01-*-DV-A-P-TR | 550 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-140-01-*-DV-A-TR | 575 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-140-01-*-DV-K-TR | 700 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-143-01-*-DV-A-P-TR | 425 | 72 | 16 |
| FLE | FLE-143-01-*-DV-A-TR | 575 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-144-01-*-DV-A-P-TR | 550 | 72 | 12 |
| FLE | FLE-145-01-*-DV-A-P-TR | 425 | 72 | 16 |
| FLE | FLE-148-01-*-DV-A-K/P-TR | 575 | 88 | 12 |
| FLE | FLE-150-01-*-DV-A-K-TR | 400 | 88 | 16 |
| FLE | FLE-150-01-*-DV-K-TR | 525 | 88 | 16 |