Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
FOLC FOLC-105-*2-*-Q-K-TR 675 24 16
FOLC FOLC-105-L2-X-Q-LC/LCR-K-FR 500 24 16
FOLC FOLC-105-X2-X-Q-LC-P-TR 425 24 16
FOLC FOLC-110-02-*-Q-LC-K-TR 525 32 16
FOLC FOLC-110-02-*-Q-LC-P-TR 450 32 16
FOLC FOLC-115-02-X-Q-LC-K-TR 400 44 16
FOLC FOLC-115-X2-X-Q-LC-P-TR 350 44 16
FOLC FOLC-120-02-*-Q-LCR-P-TR 350 44 16
FOLC FOLC-120-02-X-Q-LC-P-TR 400 44 16
FOLC FOLC-120-M2-*-Q-LC-P-TR 300 44 16
FOLC FOLC-120-X2-X-Q-LC-TR 400 44 16
FOLC FOLC-122-*2-*-Q-LC-P-TR 350 44 16
FOLC FOLC-125-*2-*-Q-K-TR 525 56 16
FOLC FOLC-125-*2-*-Q-P-TR 425 56 16
FOLC FOLC-125-02-*-Q-LC-K-TR 400 56 16
FOLC FOLC-125-04-*-Q-LC-TR 475 56 12
FOLC FOLC-125-M1-*-Q-P-TR 300 56 16
FOLC FOLC-130-02-*-Q-LC-P-TR 350 72 16
FOLC FOLC-130-02-*-Q-LC-TR 400 56 16
FOLC FOLC-130-MX-X-Q-LC-P-TR 375 56 16
FOLC FOLC-135-02-*-Q-LC-P-TR 350 72 16
FOLC FOLC-135-02-*-Q-LC-TR 400 72 16
FOLC FOLC-135-02-*-Q-P-TR 450 72 16
FOLC FOLC-135-M1*-Q-LC-P-TR 325 72 16
FOLC FOLC-140-02-*-Q-LC-K-TR 400 72 16
FOLC FOLC-140-02-*-Q-P-TR 425 72 16
FOLC FOLC-140-M2-*-Q-LC-TR 325 72 16
FOLC FOLC-145-02-*-Q-P-TR 300 72 24
FOLC FOLC-145-02-X-Q-P-TR 300 72 24
FOLC FOLC-150-02-X-Q-LC-TR 275 88 24
FOLC FOLC-150-X2-X-Q-LC-P-TR 250 88 24
FOLC FOLC-150-X2-X-Q-P-TR 250 88 24