Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
FSH FSH-105-01-*-DH-SL-TR 375 24 24
FSH FSH-105-02-*-DH-TR 525 24 24
FSH FSH-105-03-*-DH-SL-TR 400 24 24
FSH FSH-105-04-*-DH-TR 525 24 24
FSH FSH-106-04-*-DH-SL-C-TR 375 24 24
FSH FSH-108-04-L-DH-SL-TR 375 32 24
FSH FSH-110-01-L-DH-SL-C-TR 375 32 24
FSH FSH-110-02-*-DH-TR 525 32 24
FSH FSH-110-04-*-DH-SL-TR 400 32 24
FSH FSH-115-01-*-DH-SL-TR 300 44 24
FSH FSH-115-01-L-DH-SL-C-TR 275 44 24
FSH FSH-115-04-*-DH-SL-C-TR 275 44 24
FSH FSH-118-01-*-DH-SL-TR 300 44 24
FSH FSH-118-01-F-DH-SL-C-TR 400 44 24
FSH FSH-120-04-*-DH-SL-TR 275 44 24
FSH FSH-125-01-L-DH-SL-C-TR 275 56 24
FSH FSH-125-04-*-DH-SL-C-TR 275 56 24