Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
HPF HPF-02-02-*-S-K-TR 350 24 16
HPF HPF-02-02-*-S-LC-K-TR 325 24 16
HPF HPF-03-02-*-S-LC-K-TR 300 32 16
HPF HPF-03-02-*-S-TR 225 32 24
HPF HPF-04-02-*-S-K-LC-TR 150 44 24
HPF HPF-04-02-*-S-K-TR 175 44 24
HPF HPF-05-02-*-S-LC-K-TR 250 44 16
HPF HPF-05-02-*-S-TR 175 44 24
HPF HPF-06-02-*-S-K-TR 175 56 24
HPF HPF-06-02-*-S-LC-K-TR 175 56 24
HPF HPF-07-02-*-T-S-TR 175 56 24
HPF HPF-08-*-S-K-TR 275 56 16
HPF HPF-08-02-*-S-LC-K-TR 250 56 16
HPF HPF-09-02-*-S-TR 175 72 24
HPF HPF-10-02-*-S-LC-K-TR 150 72 24
HPF HPF-12-02-*-S-K-TR 175 88 24
HPF HPF-13-02-H-S-K-TR 225 88 24
HPF HPF-14-02-*-S-K-LC-TR 150 88 24