Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
HSEC8-DP HSEC8-08-01-*-DP-A-K-TR 250 44 16
HSEC8-DP HSEC8-108-01-*-DP-A-K-TR 250 44 16
HSEC8-DP HSEC8-108-01-*-DP-A-WT-K-TR 250 44 16
HSEC8-DP HSEC8-112-01-*-DP-A-K-TR 250 44 16
HSEC8-DP HSEC8-112-01-*-DP-A-WT-K-TR 250 44 16
HSEC8-DP HSEC8-116-01-*-DP-A-K-TR 250 44 16
HSEC8-DP HSEC8-116-01-*-DP-A-WT-K-TR 250 56 16
HSEC8-DP HSEC8-120-01-*-DP-A-WT-K-TR 250 56 16
HSEC8-DP HSEC8-132-01-*-DP-A-K-TR 250 72 16
HSEC8-DP HSEC8-132-01-*-DP-A-WT-K-TR 250 72 16
HSEC8-DP HSEC8-156-01-*-DP-A-K-TR 250 104 16
HSEC8-DP HSEC8-156-01-*-DP-A-K-TR 250 104 16
HSEC8-DP HSEC8-20-01-*-DP-A-K-TR 250 56 16
HSEC8-DP HSEC8-56-01-*-DP-A-K-TR 250 88 16