Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| HTSS | HTSS-102-01-X-DV-A-P-TR | 175 | 24 | 24 |
| HTSS | HTSS-102-01-XX-DV-A-TR | 200 | 24 | 24 |
| HTSS | HTSS-103-01-*-DV-A-P-TR | 175 | 32 | 24 |
| HTSS | HTSS-103-01-*-DV-A-TR | 200 | 32 | 24 |
| HTSS | HTSS-104-01-*-DV-A-P-TR | 175 | 32 | 24 |
| HTSS | HTSS-104-01-X-DV-A-TR | 200 | 32 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-*-A-DV-TR | 150 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-*-DV-08-A-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-*-DV-08-A-TR | 200 | 32 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-*-DV-09-A-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-*-DV-09-A-TR | 200 | 32 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-*-DV-10-A-TR | 200 | 32 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-*-DV-A-02-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-*-DV-A-05-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-*-DV-A-10-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-*-DV-P-TR | 150 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-105-01-L-DV-A-02-TR | 200 | 32 | 24 |
| HTSS | HTSS-106-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-107-01-*-DV-01-A-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-107-01-*-DV-A-06-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-107-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-107-01-*-DV-A-TR | 150 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-107-01-*-DV-P-TR | 150 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-108-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-108-01-*-DV-A-TR | 150 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-108-01-*-DV-P-TR | 150 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-109-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| HTSS | HTSS-110-01-*-DV-A-20-TR | 150 | 56 | 24 |
| HTSS | HTSS-110-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 56 | 24 |
| HTSS | HTSS-110-01-*-DV-A-TR | 150 | 56 | 24 |
| HTSS | HTSS-112-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 56 | 24 |
| HTSS | HTSS-112-01-*-DV-A-TR | 150 | 56 | 24 |
| HTSS | HTSS-113-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 56 | 24 |
| HTSS | HTSS-113-01-X-DV-A-TR | 200 | 56 | 24 |
| HTSS | HTSS-115-01-L-DV-A-P-TR | 125 | 72 | 24 |
| HTSS | HTSS-116-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 72 | 24 |
| HTSS | HTSS-117-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 72 | 24 |
| HTSS | HTSS-117-01-*-DV-A-TR | 150 | 72 | 24 |
| HTSS | HTSS-117-01-*-DV-P-TR | 150 | 72 | 24 |
| HTSS | HTSS-118-01-S-DV-A-P-TR | 125 | 72 | 24 |
| HTSS | HTSS-120-01-*-D-20-P-TR | 150 | 72 | 24 |
| HTSS | HTSS-120-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 72 | 24 |
| HTSS | HTSS-120-01-*-DV-A-TR | 150 | 72 | 24 |
| HTSS | HTSS-124-01-X-DV-A-P-TR | 175 | 88 | 24 |
| HTSS | HTSS-125-01-*-DV-A-P-TR | 125 | 88 | 24 |
| HTSS | HTSS-125-01-*-DV-A-TR | 150 | 88 | 24 |