Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| IPL1 | IPL1-102-02-*-DH-K-TR | 150 | 24 | 32 |
| IPL1 | IPL1-102-02/03-*-SH-K-TR | 250 | 24 | 24 |
| IPL1 | IPL1-102-03-*-SH-K-TR/ACD-215116-01 | 250 | 24 | 24 |
| IPL1 | IPL1-103-01-*-S-K-TR-POL/ACD-212210-01-.PROTO | 300 | 24 | 16 |
| IPL1 | IPL1-103-02-*-DH-K-TR | 150 | 24 | 32 |
| IPL1 | IPL1-103-02-*-SH-K-TR | 250 | 24 | 24 |
| IPL1 | IPL1-103-03-*-SH-K-TR/ACD-215117-01 | 250 | 24 | 24 |
| IPL1 | IPL1-104-02-*-DH-K-TR | 200 | 32 | 32 |
| IPL1 | IPL1-104-02/03-*-SH-K-TR | 250 | 32 | 24 |
| IPL1 | IPL1-105-02-*-D-G-TR | 250 | 32 | 24 |
| IPL1 | IPL1-105-02-*-DH-K-TR | 125 | 44 | 32 |
| IPL1 | IPL1-105-02-*-S-K-TR | 400 | 32 | 16 |
| IPL1 | IPL1-105-02/03-*-SH-K-TR | 250 | 32 | 24 |
| IPL1 | IPL1-106-01-*-S-K-TR | 300 | 32 | 16 |
| IPL1 | IPL1-106-02-*-D-K-TR | 250 | 32 | 24 |
| IPL1 | IPL1-106-02-*-S-K-TR | 400 | 32 | 16 |
| IPL1 | IPL1-106-02-*-SH-K-TR | 225 | 44 | 24 |
| IPL1 | IPL1-107-02-*-D-K-TR | 200 | 44 | 24 |
| IPL1 | IPL1-107-03-*-SH-K-TR | 200 | 44 | 24 |
| IPL1 | IPL1-108-02-*-D-K/P-TR | 200 | 44 | 24 |
| IPL1 | IPL1-108-02-*-DH-K-TR | 125 | 44 | 32 |
| IPL1 | IPL1-108-02-*-S-K-TR | 300 | 44 | 16 |
| IPL1 | IPL1-109-02-*-D-K-TR | 200 | 44 | 24 |
| IPL1 | IPL1-110-02-*-D-G-TR | 200 | 44 | 24 |
| IPL1 | IPL1-110-02-*-DH-K-TR | 125 | 56 | 32 |
| IPL1 | IPL1-110-02/03-*-SH-K-TR | 200 | 44 | 24 |
| IPL1 | IPL1-111-02-*-S-K-TR | 300 | 56 | 16 |
| IPL1 | IPL1-112-02-*-D-K-TR | 200 | 56 | 24 |
| IPL1 | IPL1-112-02/03-*-SH-K-TR | 200 | 56 | 24 |
| IPL1 | IPL1-113-02-*-D-K-TR | 200 | 56 | 24 |
| IPL1 | IPL1-114-02-*-D-K-TR | 200 | 56 | 24 |
| IPL1 | IPL1-115-02-*-DH-K-TR | 125 | 72 | 32 |
| IPL1 | IPL1-115-02-*-S-K-TR | 300 | 56 | 16 |
| IPL1 | IPL1-115-02-*-SH-K-TR | 200 | 56 | 24 |
| IPL1 | IPL1-116-02-*-DH-K-TR | 125 | 72 | 32 |
| IPL1 | IPL1-116-02-*-S-K-TR | 300 | 72 | 16 |
| IPL1 | IPL1-116-03-*-SH-K-TR | 200 | 72 | 24 |
| IPL1 | IPL1-117-02-*-S-K-TR | 300 | 72 | 16 |
| IPL1 | IPL1-117-02-X-D-K-TR | 250 | 72 | 24 |
| IPL1 | IPL1-118-02-*-D-K-TR | 200 | 72 | 24 |
| IPL1 | IPL1-120-02-*-D-K-TR | 200 | 72 | 24 |
| IPL1 | IPL1-120-02-*-DH-K-TR | 125 | 72 | 32 |
| IPL1 | IPL1-120-02/03-*-SH-K-TR | 200 | 72 | 24 |
| IPL1 | IPL1-122-02-*-D-K-TR | 200 | 88 | 24 |
| IPL1 | IPL1-122-02-*-S-K-TR | 300 | 88 | 16 |
| IPL1 | IPL1-124-02-*-D-K-TR | 200 | 88 | 24 |
| IPL1 | IPL1-125-02-*-D-K-TR | 200 | 88 | 24 |
| IPL1 | IPL1-125-02-*-S-K-TR | 300 | 88 | 16 |
| IPL1 | IPL1-125-02-*-SH-K-TR | 200 | 88 | 24 |