Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
LSEM LSEM-120-01-*-DH-A-N-K-TR 250 44 24
LSEM LSEM-120-03.0-*-DV-A-N-K-TR 575 44 12
LSEM LSEM-120-03.0-*-DV-A-S-K-TR 550 44 12
LSEM LSEM-120-04.0-*-DV-A-N-K-TR 525 44 12
LSEM LSEM-120-06.0-*-DV-A-N-K-TR 300 44 16
LSEM LSEM-130-01-*-DH-A-N-K-TR 250 44 24
LSEM LSEM-130-03.0-*-DV-A-N-K-TR 575 44 12
LSEM LSEM-130-04.0-*-DV-A-N-K-TR 500 44 12
LSEM LSEM-130-06.0-*-DV-A-N-K-TR 300 44 16
LSEM LSEM-140-01-*-DH-A-N-K-TR 375 56 16
LSEM LSEM-140-02.5-*-DV-A-N-K-TR 625 56 12
LSEM LSEM-140-03.0-*-DV-A-N-K-TR 575 56 12
LSEM LSEM-140-03.0-*-DV-A-S-K-TR 550 56 12
LSEM LSEM-140-04.0-*-DV-A-N-K-TR 525 56 12
LSEM LSEM-140-06.0-*-DV-A-N-K-TR 300 56 16
LSEM LSEM-150-01-*-DH-A-N-K-TR 375 72 16
LSEM LSEM-150-03.0-*-DV-A-N-K-TR 575 72 12
LSEM LSEM-150-04.0-*-DV-A-N-K-TR 525 72 12
LSEM LSEM-150-06.0-*-DV-A-N-K-TR 300 72 16
LSEM LSEM-20-03.0-*-DV-A-K-TR 575 44 12