Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| LSH | LSH-010-01-*-D-A-TR | 950 | 24 | 16 |
| LSH | LSH-020-01-*-D-A-K-TR | 950 | 24 | 16 |
| LSH | LSH-030-01-*-D-A-TR | 950 | 32 | 16 |
| LSH | LSH-040-01-*-D-A-K-TR | 1000 | 44 | 12 |
| LSH | LSH-050-01-*-D-A-TR | 1000 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-105-*2.5-*-DV-A-S-TR | 750 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-105-01-*-DH-A-N-K-TR | 475 | 24 | 16 |
| LSH | LSHM-105-01-*-RH-A-S-K-TR | 475 | 24 | 16 |
| LSH | LSHM-105-02.5-*-DV-A-N-K-TR | 750 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-105-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36インチ バルクリール | 750 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-105-02.5-*-DV-A-S-K-TR/ACD-218576-01 | 750 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-105-03.0-*-DV-A-N-K-TR | 775 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-105-03.0-*-DV-A-S-K-TR | 700 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-105-04.0-*-DV-A-N-K-TR | 650 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-105-04.0-*-DV-A-S-K-TR | 625 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-105-06.0-*-DV-A-N-K-TR | 525 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-105-06.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール | 525 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-105-06.0-*-DV-A-S-K-TR | 375 | 24 | 16 |
| LSH | LSHM-110-01-*-DH-A-N-K-TR | 475 | 24 | 16 |
| LSH | LSHM-110-01-*-DH-A-S-K-TR | 475 | 24 | 16 |
| LSH | LSHM-110-01-*-RH-A-S-K-TR | 475 | 24 | 16 |
| LSH | LSHM-110-02.5-*-DV-A-N-K-TR | 750 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-110-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール | 750 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-110-02.5-*-DV-A-S-K-TR | 750 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-110-03.0-*-DV-A-N-K-TR | 700 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-110-03.0-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール | 700 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-110-03.0-*-DV-A-S-TR | 700 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-110-04.0-*-DV-A-N-K-TR | 650 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-110-04.0-*-DV-A-S-K-TR | 625 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-110-06.0-*-DV-A-N-K-TR | 525 | 24 | 12 |
| LSH | LSHM-110-06.0-*-DV-A-S-K-TR | 375 | 24 | 16 |
| LSH | LSHM-120-*1-*-DH-A-S-TR/ACD-218581-01 | 500 | 32 | 16 |
| LSH | LSHM-120-01-*-DH-A-N-K-TR | 500 | 32 | 16 |
| LSH | LSHM-120-01-*-DH-A-S-K-TR | 500 | 32 | 16 |
| LSH | LSHM-120-01-*-RH-A-S-K-TR | 475 | 32 | 16 |
| LSH | LSHM-120-02.5-*-DV-A-N-K-TR | 800 | 32 | 12 |
| LSH | LSHM-120-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール | 800 | 32 | 12 |
| LSH | LSHM-120-02.5-*-DV-A-S-K-TR | 750 | 32 | 12 |
| LSH | LSHM-120-03.0-*-DV-A-N-K-TR | 750 | 32 | 12 |
| LSH | LSHM-120-03.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール | 750 | 32 | 12 |
| LSH | LSHM-120-03.0-*-DV-A-S-K-TR | 700 | 32 | 12 |
| LSH | LSHM-120-04-*-DV-A-N-TR | 675 | 32 | 12 |
| LSH | LSHM-120-04-*-DV-A-N-TR/36IN リール | 675 | 32 | 12 |
| LSH | LSHM-120-04.0-*-DV-A-S-K-TR | 450 | 32 | 16 |
| LSH | LSHM-120-06.0-*-DV-A-N-K-TR | 400 | 32 | 16 |
| LSH | LSHM-120-06.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール | 400 | 32 | 16 |
| LSH | LSHM-120-06.0-*-DV-A-S-K-TR | 375 | 32 | 16 |
| LSH | LSHM-130-01-*-DH-A-N-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-130-01-*-DH-A-S-K-TR | 375 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-130-01-*-RH-A-S-K-TR | 375 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-130-02.5-*-DV-A-N-K-TR | 625 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-130-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール | 625 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-130-02.5-*-DV-A-S-K-TR | 575 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-130-03.0-*-DV-A-N-K-TR | 575 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-130-03.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール | 575 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-130-03.0-*-DV-A-S-K-TR | 550 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-130-04.0-*-DV-A-N-TR | 375 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-130-04.0-*-DV-A-N-TR/36IN リール | 375 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-130-04.0-*-DV-A-S-K-TR | 475 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-130-06.0-*-DV-A-N-K-TR | 300 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-130-06.0-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール | 300 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-130-06.0-*-DV-A-S-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-140-01-*-DH-A-N-K-TR | 375 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-140-01-*-DH-A-S-K-TR | 375 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-140-01-*-RH-A-S-K-TR | 375 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-140-02.5-*-DV-A-N-K-TR | 600 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-140-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール | 600 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-140-02.5-*-DV-A-S-K-TR | 575 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-140-03.0-*-DV-A-N-K-TR | 575 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-140-04.0-*-DV-A-N-K-TR | 525 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-140-04.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール | 525 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-140-04.0-*-DV-A-S-K-TR | 475 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-140-06.0-*-DV-A-N-K-TR | 300 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-140-06.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール | 300 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-140-06.0-*-DV-A-S-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-140-3.0-*-DV-A-S-K-TR | 550 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-150-01-*-DH-A-N-K-TR | 250 | 44 | 24 |
| LSH | LSHM-150-01-*-DH-A-S-K-TR | 375 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-150-01-*-RH-A-S-K-TR | 375 | 56 | 16 |
| LSH | LSHM-150-02.5-*-DV-A-N-K-TR | 625 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-150-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール | 625 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-150-02.5-*-DV-A-S-K-TR | 575 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-150-03.0-*-DV-A-S-K-TR | 550 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-150-04-*-DV-A-N-K-TR | 375 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-150-04-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール | 375 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-150-04.0-*-DV-A-S-K-TR | 475 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-150-06.0-*-DV-A-N-K-TR | 300 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-150-06.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール | 300 | 44 | 16 |
| LSH | LSHM-150-06.0-*-DV-A-S-K-TR | 275 | 56 | 16 |
| LSH | LSHM-150-3.0-*-DV-A-N-K-TR | 550 | 44 | 12 |
| LSH | LSHM-150-3.0-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール | 550 | 44 | 12 |