Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
LSHM LSHM-105-*2.5-*-DV-A-S-TR 750 24 12
LSHM LSHM-105-01-*-DH-A-N-K-TR 475 24 16
LSHM LSHM-105-01-*-RH-A-S-K-TR 475 24 16
LSHM LSHM-105-02.5-*-DV-A-N-K-TR 750 24 12
LSHM LSHM-105-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36インチ バルクリール 750 24 12
LSHM LSHM-105-02.5-*-DV-A-S-K-TR/ACD-218576-01 750 24 12
LSHM LSHM-105-03.0-*-DV-A-N-K-TR 775 24 12
LSHM LSHM-105-03.0-*-DV-A-S-K-TR 700 24 12
LSHM LSHM-105-04.0-*-DV-A-N-K-TR 650 24 12
LSHM LSHM-105-04.0-*-DV-A-S-K-TR 625 24 12
LSHM LSHM-105-06.0-*-DV-A-N-K-TR 525 24 12
LSHM LSHM-105-06.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール 525 24 12
LSHM LSHM-105-06.0-*-DV-A-S-K-TR 375 24 16
LSHM LSHM-110-01-*-DH-A-N-K-TR 475 24 16
LSHM LSHM-110-01-*-DH-A-S-K-TR 475 24 16
LSHM LSHM-110-01-*-RH-A-S-K-TR 475 24 16
LSHM LSHM-110-02.5-*-DV-A-N-K-TR 750 24 12
LSHM LSHM-110-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール 750 24 12
LSHM LSHM-110-02.5-*-DV-A-S-K-TR 750 24 12
LSHM LSHM-110-03.0-*-DV-A-N-K-TR 700 24 12
LSHM LSHM-110-03.0-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール 700 24 12
LSHM LSHM-110-03.0-*-DV-A-S-TR 700 24 12
LSHM LSHM-110-04.0-*-DV-A-N-K-TR 650 24 12
LSHM LSHM-110-04.0-*-DV-A-S-K-TR 625 24 12
LSHM LSHM-110-06.0-*-DV-A-N-K-TR 525 24 12
LSHM LSHM-110-06.0-*-DV-A-S-K-TR 375 24 16
LSHM LSHM-120-*1-*-DH-A-S-TR/ACD-218581-01 500 32 16
LSHM LSHM-120-01-*-DH-A-N-K-TR 500 32 16
LSHM LSHM-120-01-*-DH-A-S-K-TR 500 32 16
LSHM LSHM-120-01-*-RH-A-S-K-TR 475 32 16
LSHM LSHM-120-02.5-*-DV-A-N-K-TR 800 32 12
LSHM LSHM-120-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール 800 32 12
LSHM LSHM-120-02.5-*-DV-A-S-K-TR 750 32 12
LSHM LSHM-120-03.0-*-DV-A-N-K-TR 750 32 12
LSHM LSHM-120-03.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール 750 32 12
LSHM LSHM-120-03.0-*-DV-A-S-K-TR 700 32 12
LSHM LSHM-120-04-*-DV-A-N-TR 675 32 12
LSHM LSHM-120-04-*-DV-A-N-TR/36IN リール 675 32 12
LSHM LSHM-120-04.0-*-DV-A-S-K-TR 450 32 16
LSHM LSHM-120-06.0-*-DV-A-N-K-TR 400 32 16
LSHM LSHM-120-06.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール 400 32 16
LSHM LSHM-120-06.0-*-DV-A-S-K-TR 375 32 16
LSHM LSHM-130-01-*-DH-A-N-K-TR 350 44 16
LSHM LSHM-130-01-*-DH-A-S-K-TR 375 44 16
LSHM LSHM-130-01-*-RH-A-S-K-TR 375 44 16
LSHM LSHM-130-02.5-*-DV-A-N-K-TR 625 44 12
LSHM LSHM-130-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール 625 44 12
LSHM LSHM-130-02.5-*-DV-A-S-K-TR 575 44 12
LSHM LSHM-130-03.0-*-DV-A-N-K-TR 575 44 12
LSHM LSHM-130-03.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール 575 44 12
LSHM LSHM-130-03.0-*-DV-A-S-K-TR 550 44 12
LSHM LSHM-130-04.0-*-DV-A-N-TR 375 44 16
LSHM LSHM-130-04.0-*-DV-A-N-TR/36IN リール 375 44 16
LSHM LSHM-130-04.0-*-DV-A-S-K-TR 475 44 12
LSHM LSHM-130-06.0-*-DV-A-N-K-TR 300 44 16
LSHM LSHM-130-06.0-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール 300 44 16
LSHM LSHM-130-06.0-*-DV-A-S-K-TR 275 44 16
LSHM LSHM-140-01-*-DH-A-N-K-TR 375 44 16
LSHM LSHM-140-01-*-DH-A-S-K-TR 375 44 16
LSHM LSHM-140-01-*-RH-A-S-K-TR 375 44 16
LSHM LSHM-140-02.5-*-DV-A-N-K-TR 600 44 12
LSHM LSHM-140-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール 600 44 12
LSHM LSHM-140-02.5-*-DV-A-S-K-TR 575 44 12
LSHM LSHM-140-03.0-*-DV-A-N-K-TR 575 44 12
LSHM LSHM-140-04.0-*-DV-A-N-K-TR 525 44 12
LSHM LSHM-140-04.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール 525 44 12
LSHM LSHM-140-04.0-*-DV-A-S-K-TR 475 44 12
LSHM LSHM-140-06.0-*-DV-A-N-K-TR 300 44 16
LSHM LSHM-140-06.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール 300 44 16
LSHM LSHM-140-06.0-*-DV-A-S-K-TR 275 44 16
LSHM LSHM-140-3.0-*-DV-A-S-K-TR 550 44 12
LSHM LSHM-150-01-*-DH-A-N-K-TR 250 44 24
LSHM LSHM-150-01-*-DH-A-S-K-TR 375 44 16
LSHM LSHM-150-01-*-RH-A-S-K-TR 375 56 16
LSHM LSHM-150-02.5-*-DV-A-N-K-TR 625 44 12
LSHM LSHM-150-02.5-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール 625 44 12
LSHM LSHM-150-02.5-*-DV-A-S-K-TR 575 44 12
LSHM LSHM-150-03.0-*-DV-A-S-K-TR 550 44 12
LSHM LSHM-150-04-*-DV-A-N-K-TR 375 44 16
LSHM LSHM-150-04-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール 375 44 16
LSHM LSHM-150-04.0-*-DV-A-S-K-TR 475 44 12
LSHM LSHM-150-06.0-*-DV-A-N-K-TR 300 44 16
LSHM LSHM-150-06.0-*-DV-A-N-K-TR/36 インチ バルクリール 300 44 16
LSHM LSHM-150-06.0-*-DV-A-S-K-TR 275 56 16
LSHM LSHM-150-3.0-*-DV-A-N-K-TR 550 44 12
LSHM LSHM-150-3.0-*-DV-A-N-K-TR/36IN リール 550 44 12