Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
LTMM LTMM-102-02-*-D-SM-LC-K-TR 425 24 16
LTMM LTMM-103-02-*-D-SM-LC-K-TR 450 24 16
LTMM LTMM-104-02-*-D-SM-08-LC-K-TR 450 24 16
LTMM LTMM-104-02-*-D-SM-LC-K-TR 450 24 16
LTMM LTMM-104-02-*-D-SM-LC-P-TR 375 24 16
LTMM LTMM-104-02-X-D-SM-LC-01-TR 425 24 16
LTMM LTMM-105-01-*-D-SM-LC-P-TR 375 24 16
LTMM LTMM-105-01-*-D-SM-LC-TR 425 24 16
LTMM LTMM-105-01-*-D-SM-P-TR 450 24 16
LTMM LTMM-105-02-*-D-SM-K-TR 550 24 16
LTMM LTMM-105-02-*-D-SM-LC-M-02-TR 425 24 16
LTMM LTMM-105-02-*-D-SM-P-TR 300 32 24
LTMM LTMM-105-02-*-SM-09-LC-K-TR 425 24 16
LTMM LTMM-106-02-*-D-SM-LC-K-TR 425 32 16
LTMM LTMM-107-02-*-D-SM-K-TR 525 32 16
LTMM LTMM-107-02-*-D-SM-LC-P-TR 375 32 16
LTMM LTMM-107-02-*-D-SM-LC-TR 425 32 16
LTMM LTMM-108-02-*-D-SM-K-TR 525 32 16
LTMM LTMM-108-02-*-D-SM-LC-TR 425 32 16
LTMM LTMM-108-02-*-D-SM-P-TR 350 44 16
LTMM LTMM-108-02-X-D-SM-P-LC-TR 300 44 16
LTMM LTMM-109-02-*-D-SM-LC-K-TR 325 44 16
LTMM LTMM-109-02-*-D-SM-LC-P-TR 300 44 16
LTMM LTMM-110-01-X-D-SM-P-TR 375 44 16
LTMM LTMM-110-02-*-D-SM-LC-K-TR 325 44 16
LTMM LTMM-110-02-*-D-SM-LC-M-20-TR 325 44 16
LTMM LTMM-110-02-*-D-SM-LC-P-TR 300 44 16
LTMM LTMM-111-02-X-D-SM-LC-K-TR 450 44 16
LTMM LTMM-112-02-*-D-SM-LC-K-TR 325 44 16
LTMM LTMM-112-02-*-D-SM-LC-P-TR 300 44 16
LTMM LTMM-113-02-*-D-SM-LC-TR 225 44 24
LTMM LTMM-114-02-*-D-SM-LC-K-TR 325 44 16
LTMM LTMM-115-01-X-D-SM-TR 425 56 16
LTMM LTMM-115-02-*-D-SM-LC-K-TR 325 56 16
LTMM LTMM-115-02-*-D-SM-LC-P-TR 300 56 16
LTMM LTMM-115-02-G-D-SM-LC-TR 325 56 16
LTMM LTMM-117-02-*-D-SM-LC-P-TR 200 56 24
LTMM LTMM-117-02-*-D-SM-LC-TR 200 56 24
LTMM LTMM-118-02-*-D-SM-LC-K-TR 325 56 16
LTMM LTMM-120-02-*-D-SM-LC-K-TR 325 56 16
LTMM LTMM-120-02-*-D-SM-TR 425 56 16
LTMM LTMM-122-02-*-D-SM-K-TR 400 72 16
LTMM LTMM-122-02-*-D-SM-LC-P-TR 200 72 24
LTMM LTMM-122-02-*-D-SM-LC-TR 325 72 16
LTMM LTMM-125-01-*-D-SM-K-TR 400 72 16
LTMM LTMM-125-02-*-D-SM-LC-K-TR 325 72 16
LTMM LTMM-125-02-*-D-SM-P-TR 350 72 16
LTMM LTMM-125-02-X-D-SM-LC-P-TR 375 72 16