Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| MEC8-RA | MEC8-110-01-*-D-RA1-TR | 475 | 24 | 16 |
| MEC8-RA | MEC8-110-02-L-D-RA1-TR | 300 | 24 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-113-02-*-D-RA1-TR | 300 | 32 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-120-01-*-D-RA1-TR | 250 | 44 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-120-02-*-D-RA1-TR | 225 | 44 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-125-02-*-D-RA1-TR | 225 | 44 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-130-01-*-D-RA1-TR | 250 | 44 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-130-02-*-D-RA1-TR | 225 | 44 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-135-02-*-D-RA1-TR | 225 | 56 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-137-02-*-D-RA1-TR | 225 | 56 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-140-01-*-D-RA1-TR | 250 | 56 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-140-02-*-D-RA1-TR | 225 | 56 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-149-02-*-D-RA1-TR | 225 | 72 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-150-01-*-D-RA1-TR | 250 | 72 | 24 |
| MEC8-RA | MEC8-150-02-*-D-RA1-TR | 225 | 72 | 24 |