Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
MIT MIT-019-01-*-D-K-TR 425 44 16
MIT MIT-019-02-*-D-TR 350 44 16
MIT MIT-019-03-*-D-K-TR 150 44 24
MIT MIT-038-01-*-D-K-TR 425 56 16
MIT MIT-038-02-*-D-K-TR 275 56 16
MIT MIT-038-03-*-D-K-TR 150 56 24
MIT MIT-038-04-H-D-K-TR 100 56 24
MIT MIT-057-01-*-D-K-TR 425 72 16
MIT MIT-057-02-*-D-TR 300 72 16
MIT MIT-057-03-*-D-K-TR 150 72 24
MIT MIT-057-04-*-D-K-TR 100 72 24
MIT MIT-076-01-*-D-K-TR 325 88 24
MIT MIT-076-02-*-D-K-TR 275 88 16
MIT MIT-076-03-*-D-TR 150 88 24
MIT MIT-076-04-*-D-K-TR 100 88 24