Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| MLE | MLE-102-01-*-DV-P-TR | 1150 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-102-01-*-DV-TR | 1225 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-103-01-*-DV-A-TR | 925 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-103-01-*-DV-TR | 1200 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-104-01-*-DV-A-TR | 925 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-104-01-*-DV-TR | 1225 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-105-01-*-DV-A-K-TR | 900 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-105-01-*-DV-A-P-TR | 975 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-105-01-*-DV-K-TR | 1175 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-106-01-*-DV-A-P-TR | 900 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-106-01-*-DV-A-TR | 850 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-106-01-*-DV-K-TR | 1175 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-106-01-*-DV-P-TR | 1150 | 16 | 12 |
| MLE | MLE-107-01-*-DV-K-TR | 1175 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-107-01-G-DV-A-K-TR | 900 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-108-01-*-DV-K-TR | 1175 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-108-01-G-DV-A-K-TR | 900 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-109-01-*-DV-A-TR | 850 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-110-01-*-DV-A-K-TR | 900 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-110-01-*-DV-TR | 1200 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-111-01-*-DV-A-K-TR | 1175 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-111-01-X-DV-K-TR | 1225 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-112-01-*-DV-A-P-TR | 850 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-112-01-*-DV-P-TR | 1225 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-112-01-*-DV-TR | 1200 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-113-01-*-DV-A-P-TR | 900 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-114-01-*-DV-K-TR | 1175 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-114-01-G-DV-A-K-TR | 900 | 24 | 12 |
| MLE | MLE-115-01-*-DV-A-TR | 875 | 32 | 12 |
| MLE | MLE-115-01-X-DV-TR | 1275 | 32 | 12 |
| MLE | MLE-116-01-*-DV-A-K-TR | 950 | 32 | 12 |
| MLE | MLE-117-01-*-DV-A-K-TR | 1000 | 32 | 12 |
| MLE | MLE-118-01-*-DV-A-P-TR | 850 | 32 | 12 |
| MLE | MLE-118-01-*-DV-K-TR | 1200 | 32 | 12 |
| MLE | MLE-119-01-*-DV-A-P-TR | 1000 | 32 | 12 |
| MLE | MLE-120-01-*-DV-A-K-TR | 1000 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-120-01-*-DV-TR | 1200 | 32 | 12 |
| MLE | MLE-121-01-*-DV-A-K-TR | 1125 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-121-01-*-DV-K-TR | 900 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-122-01-*-DV-A-K-TR | 1000 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-124-01-*-DV-A-K-TR | 725 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-125-01-*-DV-A-P-TR | 1100 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-125-01-*-DV-P-TR | 950 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-125-01-X-DV-P-TR | 950 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-126-01-*-DV-A-TR | 1150 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-127-01-*-DV-A-K-TR | 1100 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-128-01-G-DV-A-P-TR | 1200 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-130-01-*-DV-A-K-TR | 1000 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-131-01-*-DV-A-P-TR | 725 | 44 | 12 |
| MLE | MLE-132-01-*-DV-A-P-TR | 1000 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-133-01-G-DV-A-K-TR | 1200 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-134-01-*-DV-A-K-TR | 1125 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-135-01-*-DV-A-K-TR | 1125 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-135-01-*-DV-K-TR | 900 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-136-01-*-DV-A-K-TR | 1150 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-136-01-G-DV-K-TR | 1125 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-137-01-*-DV-A-K-TR | 1100 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-138-01-*-DV-A-K-TR | 1125 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-139-01-*-DV-A-K-TR | 625 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-140-01-G-DV-A-K-TR | 1000 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-141-01-*-DV-A-P-TR | 1125 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-142-01-G-DV-A-P-TR | 1125 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-143-01-*-DV-A-P-TR | 725 | 56 | 12 |
| MLE | MLE-145-01-*-DV-A-P-TR | 700 | 72 | 12 |
| MLE | MLE-145-01-*-DV-P-TR | 900 | 72 | 12 |
| MLE | MLE-148-01-*-DV-A-K-TR | 725 | 72 | 12 |
| MLE | MLE-150-01-*-DV-A-K-TR | 775 | 72 | 12 |
| MLE | MLE-150-01-*-DV-P-TR | 900 | 72 | 12 |