Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
MOLC MOLC-105-02-*-Q-LC-P-TR 400 24 16
MOLC MOLC-105-02-*-Q-LC-TR 475 24 16
MOLC MOLC-105-02-*-Q-TR 575 24 16
MOLC MOLC-110-02-*-Q-LC-P-TR 400 32 16
MOLC MOLC-110-02-*-Q-TR 600 32 16
MOLC MOLC-112-02-*-Q-P-LC-TR 350 32 16
MOLC MOLC-115-02-*-Q-LC-P-TR 300 44 16
MOLC MOLC-120-02-*-Q-LC-P-TR 200 44 24
MOLC MOLC-120-02-*-Q-TR 300 44 24
MOLC MOLC-120-02-X-Q-P-TR 400 44 16
MOLC MOLC-120-02-XXX-Q-LC-TR 475 44 16
MOLC MOLC-120-M1-*-Q-LC-TR 350 44 16
MOLC MOLC-122-02-*-Q-LC-P-TR 325 56 16
MOLC MOLC-125-02-*-Q-LC-P-TR 375 56 16
MOLC MOLC-125-02-*-Q-LC-TR 350 56 16
MOLC MOLC-125-02-*-Q-P-LC-TR 275 56 16
MOLC MOLC-130-02-*-Q-LC-TR 350 56 16
MOLC MOLC-130-02-X-Q-P-TR 325 56 16
MOLC MOLC-130-M1-*-Q-LC-TR 350 56 16
MOLC MOLC-135-02-*-Q-LC-P-TR 200 72 24
MOLC MOLC-135-02-*-Q-LC-TR 375 72 16
MOLC MOLC-135-02-*-Q-P-TR 250 72 24
MOLC MOLC-135-02-*-Q-TR 450 72 16
MOLC MOLC-135-02-*-Q-TR 450 72 16
MOLC MOLC-140-02-*-Q-LC-P-TR 200 72 24
MOLC MOLC-140-02-*-Q-P-TR 325 72 16
MOLC MOLC-140-02-X-Q-TR 475 72 16
MOLC MOLC-145-02-*-Q-LC-P-TR 200 88 24
MOLC MOLC-145-02-*-Q-LC-TR 350 88 16
MOLC MOLC-145-02-*-Q-P-TR 250 88 24
MOLC MOLC-150-02-*-Q-LC-P-TR 200 88 24
MOLC MOLC-150-02-X-Q-LC-TR 250 88 24
MOLC MOLC-150-M1-*-Q-TR 350 88 16