Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| NVAM | NVAM-DP-02-1-02.0-*-*-C-TR | 300 | 44 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-02-1-02.0-*-*-CT-XR | 125 | 44 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-02-1-02.0-*-*-TR | 400 | 44 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-02-1-05.0-*-*-TR | 275 | 44 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-02-1-05.0-*-*-WT-K-TR | 250 | 44 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-02-2-02.0-*-*-C-TR | 300 | 56 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-02-2-02.0-*-*-CT-TR | 100 | 56 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-02-2-02.0-*-*-TR | 400 | 56 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-02-2-02.0-*-*-WT-K-TR | 350 | 56 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-02-2-05.0-S-*-K-TR | 275 | 56 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-02-3-02.0-*-*-K-TR | 400 | 72 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-03-1-02.0-*-*-C-TR | 200 | 44 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-03-1-02.0-*-*-TR | 400 | 44 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-03-1-02.0-*-*-WT-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-03-1-02.0-X-X-CT-TR | 125 | 44 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-03-1-05.0-*-*-TR | 275 | 44 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-03-2-02.0-*-*-C-TR | 200 | 56 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-03-2-02.0-*-*-TR | 400 | 56 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-03-2-02.0-*-*-WT-K-TR | 350 | 56 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-03-2-05.0-*-*-K-TR | 275 | 56 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-03-3-02.0-*-*-K-TR | 400 | 72 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-04-1-02.0-*-*-C-TR | 200 | 44 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-04-1-02.0-*-*-CT-TR | 125 | 44 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-04-1-02.0-*-*-TR | 400 | 44 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-04-1-02.0-*-*-WT-K-TR | 225 | 44 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-04-1-05.0-*-*-TR | 175 | 44 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-04-1-05.0-*-*-WT-K-TR | 175 | 44 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-04-2-02.0-*-*-C-TR | 200 | 56 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-04-2-02.0-*-*-CT | 100 | 56 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-04-2-02.0-*-*-TR | 400 | 56 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-04-2-05.0-*-*-TR | 175 | 56 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-04-2-05.0-*-*-WT-K-TR | 175 | 72 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-04-3-02.0-*-*-K-TR | 400 | 72 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-06-1-02.0-*-*-TR | 275 | 44 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-2-1-02.0-*-*-WT-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-2-2-05.0-*-*-WT-K-TR | 250 | 72 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-3-1-05.0-*-*-WT-K-TR | 250 | 44 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-3-2-05.0-*-*-WT-K-TR | 250 | 72 | 16 |
| NVAM | NVAM-DP-4-2-02.0-*-*-WT-K-TR | 225 | 56 | 24 |
| NVAM | NVAM-DP-6-1-02.0-*-*-WT-K-TR | 225 | 44 | 24 |