Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| PCIE | PCIE-G4-01-01-*-DV-A/WT-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| PCIE | PCIE-G4-04-01-L-DV-A/WT-K-TR | 275 | 56 | 16 |
| PCIE | PCIE-G4-08-01-*-DV-A/WT-K-TR | 275 | 72 | 16 |
| PCIE | PCIE-G5-01-01-*-DP-A-K-TR | 225 | 44 | 16 |
| PCIE | PCIE-G5-01-01-*-DP-A-WT-K-TR | 225 | 56 | 16 |
| PCIE | PCIE-G5-01-01-*-EM-WT-TR | 125 | 56 | 24 |
| PCIE | PCIE-G5-04-01-*-DP-A-K-TR | 225 | 56 | 16 |
| PCIE | PCIE-G5-04-01-*-DP-A-WT-K-TR | 225 | 72 | 16 |
| PCIE | PCIE-G5-04-01-*-EM-WT-TR | 125 | 72 | 24 |
| PCIE | PCIE-G5-08-01-*-DP-A-K-TR | 225 | 72 | 16 |
| PCIE | PCIE-G5-08-01-*-DP-A-WT-K-TR | 225 | 88 | 16 |
| PCIE | PCIE-G5-08-01-*-EM-WT-TR | 125 | 88 | 24 |
| PCIE | PCIE-G5-16-01-*-EM-WT-TR | 125 | 120 | 24 |
| PCIE | PCIE-G5-16-01-*-EM-WT-TR | 125 | 120 | 24 |
| PCIE | PCIE-LP-01-01-*-DV-A-WT-TR | 275 | 44 | 16 |
| PCIE | PCIE-LP-04-01-*-DV-A-WT-TR | 275 | 56 | 16 |
| PCIE | PCIE-LP-08-01-*-DV-A-WT-TR | 275 | 88 | 16 |