Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| QFS-PC | QFS-016-01/02-*-D-RA-PC4-K-TR | 100 | 72 | 32 |
| QFS-PC | QFS-016-04.25-*-D-DP-PC4-P-TR | 150 | 56 | 24 |
| QFS-PC | QFS-026-02-*-D-RA-PC8-K-TR | 100 | 72 | 32 |
| QFS-PC | QFS-026-04.25-*-D-PC4-P-TR | 150 | 56 | 24 |
| QFS-PC | QFS-026-04.25-*-D-PC4-TR | 150 | 56 | 24 |
| QFS-PC | QFS-026-04.25-*-D-PC8/PT8-TR | 150 | 72 | 24 |
| QFS-PC | QFS-032-02-*-D-DP-RA-PC4-TR | 100 | 88 | 32 |
| QFS-PC | QFS-052-01-*-D-RA-K-PC4-TR | 125 | 88 | 32 |
| QFS-PC | QFSS-016-04.25-*-D-DP-BM-PC4-P-TR/ACD-217649-02 | 150 | 56 | 24 |
| QFS-PC | QFSS-016-04.25-*-D-DP-BM-PC4-TR | 150 | 56 | 24 |
| QFS-PC | QFSS-016-4.25-*-D-PC4-P-TR | 150 | 56 | 24 |
| QFS-PC | QFSS-026-04.25-*-D-PC4/PT4-TR | 150 | 56 | 24 |
| QFS-PC | QFSS-052-04.25-*-D-PC4-P-TR | 150 | 72 | 24 |
| QFS-PC | QFSS-052-04.25-*-D-PC8/PT8-P-TR | 150 | 88 | 24 |
| QFS-PC | QFSS-052-04.25-X-D-PC4-TR | 225 | 72 | 24 |