Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
QFSS QFSS-016-04.25-*-D-DP-A-P-TR 150 44 24
QFSS QFSS-016-04.25-*-D-DP-BM-PC4-P-TR/ACD-217649-02 150 56 24
QFSS QFSS-016-04.25-*-D-DP-BM-PC4-TR 150 56 24
QFSS QFSS-016-4.25-*-D-PC4-P-TR 150 56 24
QFSS QFSS-026-04.25-*-D-A-BM-GP-P-TR 150 56 24
QFSS QFSS-026-04.25-*-D-A-P-TR 150 44 24
QFSS QFSS-026-04.25-*-D-A-TR 300 44 16
QFSS QFSS-026-04.25-*-D-PC4/PT4-TR 150 56 24
QFSS QFSS-032-04.25-*-D-DP-A-P-TR 150 72 24
QFSS QFSS-032-04.25-*-D-DP-A-TR 175 72 24
QFSS QFSS-032-04.25-X-D-DP-A-BM-GP-P-TR 200 72 24
QFSS QFSS-048-01-*-D-DP-A-P-TR 150 88 24
QFSS QFSS-052-04.25-*-D-A-P-TR 150 72 24
QFSS QFSS-052-04.25-*-D-A-TR 175 72 24
QFSS QFSS-052-04.25-*-D-PC4-P-TR 150 72 24
QFSS QFSS-052-04.25-*-D-PC8/PT8-P-TR 150 88 24
QFSS QFSS-052-04.25-L-D-A-GP-P-TR 200 72 24
QFSS QFSS-052-04.25-X-D-PC4-TR 225 72 24
QFSS QFSS-078-04.25-*-D-A-P-TR 150 88 24
QFSS QFSS-078-04.25-*-D-A-TR 175 88 24