Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
QMS-DP QMS-016-01-*-D-DP-RA-PC4-K-TR 100 72 32
QMS-DP QMS-016-05.75-*-D-DP-A-K-TR 350 44 16
QMS-DP QMS-016-06.75-*-D-DP-A-K-TR 325 44 16
QMS-DP QMS-016-11-*-D-DP-A-K-TR 325 44 16
QMS-DP QMS-032-01-*-D-DP-RA-MG-K-TR 125 72 32
QMS-DP QMS-032-02-*-D-DP-RA-PC4-TR 100 88 32
QMS-DP QMS-032-05.75-*-D-DP-A-K-TR 350 56 16
QMS-DP QMS-032-06.75-*-D-DP-A-GP-K-TR 275 72 16
QMS-DP QMS-032-09.75-*-D-DP-A-K-TR 150 72 24
QMS-DP QMS-048-05.75-*-D-DP-A-K-TR 350 88 16
QMS-DP QMSS-016-06.75-*-D-DP-A-K-TR 300 44 16
QMS-DP QMSS-016-06.75-*-D-DP-PC4-K-TR 250 56 16
QMS-DP QMSS-032-06.75-*-D-DP-A-K-TR 325 56 16
QMS-DP QMSS-032-6.75-*-D-DP-A-GP-K-TR 175 72 24
QMS-DP QMSS-048-06.75-*-D-DP-A-K-TR 325 88 16