Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
QRF8 QRF8-018-05.0-*-D-DP-A-GP-K-TR 2525 44 12
QRF8 QRF8-018-07.0-*-D-DP-A-GP-K-TR 275 56 16
QRF8 QRF8-026-01-*-RA-GP-K-TR 225 56 24
QRF8 QRF8-026-05.0-*-D-A-GP-K-TR 450 44 12
QRF8 QRF8-026-05.0-*-D-A-K-TR 325 44 16
QRF8 QRF8-026-07.0-*-D-A-GP-K-TR 275 56 16
QRF8 QRF8-026-07.0-*-D-A-K-TR 300 44 16
QRF8 QRF8-036-05.0-*-D-DP-A-GP-K-TR 450 72 12
QRF8 QRF8-036-05.0-*-D-DP-A-GP-K-TR 15650 16 12
QRF8 QRF8-036-05.0-*-D-DP-A-K-TR 325 72 16
QRF8 QRF8-052-01-*-RA-GP-K-TR 225 72 24
QRF8 QRF8-052-05.0-*-D-A-GP-K-TR 450 72 12
QRF8 QRF8-052-05.0-*-D-A-K-TR 325 72 16
QRF8 QRF8-052-07.0-*-D-A-GP-K-TR 275 72 16
QRF8 QRF8-052-07.0-*-D-A-K-TR 275 72 16