Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
QSE QSE-014-01-*-D-DP-A-K-TR 475 44 16
QSE QSE-014-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 350 56 16
QSE QSE-020-01-*-D-A-GP-TR 525 44 16
QSE QSE-020-01-*-D-A-K-TR 550 44 16
QSE QSE-020-01-*-D-A-L-K-TR 450 44 16
QSE QSE-020-01-*-D-A-RT1-K-TR 375 56 16
QSE QSE-028-01-*-D-DP-A-L-K-TR 450 72 16
QSE QSE-028-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 350 72 16
QSE QSE-028-01-*-D-DP-A-TR 525 56 16
QSE QSE-040-01-*-D-A-GP-TR 500 72 16
QSE QSE-040-01-*-D-A-K-TR 475 56 16
QSE QSE-040-01-*-D-A-L-K-TR 425 72 16
QSE QSE-040-01-*-D-A-RT1-K-TR 350 72 16
QSE QSE-040-11-L-D-A-K-TR 475 56 16
QSE QSE-042-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 350 88 16
QSE QSE-042-01-*-D-DP-A-TR 500 88 16
QSE QSE-060-01-*-D-A-K-TR 350 88 24
QSE QSE-060-01-*-D-K-TR 400 88 16
QSE QSE-60-01-*-D-A-GP-TR 475 88 16