Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
QTE-DP QTE-014-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 275 56 16
QTE-DP QTE-014-01-*-D-DP-A-TR 425 44 16
QTE-DP QTE-014-02-*-D-DP-A-K-TR 275 44 16
QTE-DP QTE-014-03-*-D-DP-A-K-TR 150 44 24
QTE-DP QTE-014-04-F-D-DP-A-K-TR 100 44 24
QTE-DP QTE-014-05-L-D-DP-A-TR 125 44 24
QTE-DP QTE-014-10-*-D-DP-A-K-TR 100 44 24
QTE-DP QTE-028-01-*-D-DP-A-L-K-TR 425 56 16
QTE-DP QTE-028-01-*-D-DP-A-TR 425 56 16
QTE-DP QTE-028-02-*-D-DP-A-TR 300 56 16
QTE-DP QTE-028-03-*-D-DP-A-TR 150 56 24
QTE-DP QTE-028-04-*-D-DP-A-TR 100 72 24
QTE-DP QTE-028-09-*-D-DP-A-K-TR 125 72 24
QTE-DP QTE-042-01-*-D-DP-A-TR 275 88 24
QTE-DP QTE-042-02-*-D-DP-A-K-TR 200 88 24
QTE-DP QTE-042-03-*-D-DP-A-TR 150 88 24
QTE-DP QTE-042-04-*-D-DP-A-TR 100 88 24