Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
QTH QTH-020-01-*-D-DP-A-K-TR 425 44 16
QTH QTH-020-01-*-D-DP-A-L-K-TR 425 44 16
QTH QTH-020-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 275 56 16
QTH QTH-020-01-X-D-DP-A/LC-GP-K-TR 250 56 16
QTH QTH-020-02-*-D-DP-A-K-TR 275 44 16
QTH QTH-020-03-*-D-DP-A-K-TR 150 44 24
QTH QTH-020-04-*-D-DP-K-TR 100 44 24
QTH QTH-020-04-*-DP-A-K-TR 100 44 24
QTH QTH-020-09-*-D-DP-A-K-TR 125 44 24
QTH QTH-020-10-*-D-DP-A/LC-K-TR 100 44 24
QTH QTH-030-01-*-D-A-GP-K-TR 250 56 16
QTH QTH-030-01-*-D-A-K-TR 425 44 16
QTH QTH-030-01-*-D-A-L-K-TR 425 44 16
QTH QTH-030-01-*-D-A-RT1-K-TR 175 56 24
QTH QTH-030-01-*-D-TR 575 44 16
QTH QTH-030-02-*-D-A/LC-K-TR 300 44 16
QTH QTH-030-03-*-D-A/LC-K-TR 150 44 24
QTH QTH-030-04-*-D-A-K-TR 100 44 24
QTH QTH-030-09-*-D-A-K-TR 125 44 24
QTH QTH-030-10-*-D-A-K-TR 100 44 24
QTH QTH-040-01-*-D-A-DP-TR 425 56 16
QTH QTH-040-01-*-D-DP-A-L-K-TR 425 56 16
QTH QTH-040-01-*-D-DP-A-RT1-K-TR 275 72 16
QTH QTH-040-01-*-D-DP-GP-A-TR 150 72 24
QTH QTH-040-01-*-D-DP-TR 575 56 16
QTH QTH-040-02-*-D-DP-A-K-TR 275 56 16
QTH QTH-040-03-*-D-DP-A-K-TR 150 56 24
QTH QTH-040-04-*-D-DP-A-TR 100 72 24
QTH QTH-040-09-*-D-DP-A-K-TR 125 72 24
QTH QTH-060-01-*-D-A-GP-K-TR 250 72 16
QTH QTH-060-01-*-D-A-RT1-K-TR 275 72 16
QTH QTH-060-01-*-D-A-TR 425 56 16
QTH QTH-060-01-*-D-DP-A-K-TR 275 88 24
QTH QTH-060-01-*-D-TR 575 56 16
QTH QTH-060-01-X-D-A-L-K-TR 550 56 16
QTH QTH-060-02-*-D-A-FL-K-TR 275 56 16
QTH QTH-060-02-*-D-A-GP-K-TR 125 72 24
QTH QTH-060-02-*-D-A-K-TR 300 56 16
QTH QTH-060-02-*-D-DP-A-K-TR 275 88 16
QTH QTH-060-03-*-D-A-K-TR 150 56 24
QTH QTH-060-03-*-D-DP-LC-K-TR 150 88 24
QTH QTH-060-03-*-D-K-TR 150 56 24
QTH QTH-060-04-*-D-A-TR 100 72 24
QTH QTH-060-04-*-D-DP-A-K-TR 100 88 24
QTH QTH-060-09-*-D-A-TR 100 72 24
QTH QTH-060-09-*-D-DP-A-K-TR 125 88 24
QTH QTH-060-10-*-D-A-K-TR 100 72 24
QTH QTH-090-01-*-D-A-K-TR 425 72 16
QTH QTH-090-02-*-D-A-K-TR 175 88 24
QTH QTH-090-03-*-D-A-K-TR 150 88 24
QTH QTH-090-03-X-D-A/LC-FL-K-TR 200 88 24
QTH QTH-090-04-*-D-A-TR 100 88 24
QTH QTH-090-07-*-D-A-K-TR 50 88 32
QTH QTH-090-09-*-D-A-K-TR 100 88 24