Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
RSM RSM-102-02-*-D-TR 525 16 16
RSM RSM-102-02-*-S-TR 725 16 12
RSM RSM-103-02-*-D-LC-TR 450 16 16
RSM RSM-103-02-*-S-K-TR 750 24 12
RSM RSM-103-02-S-S-P-TR-.LUTRON 450 24 16
RSM RSM-103-02-X-D-TR 550 16 16
RSM RSM-103-02-X-S-TR 750 16 12
RSM RSM-104-02-*-D-LC-TR 425 24 16
RSM RSM-104-02-*-D-TR 550 16 16
RSM RSM-104-02-X-D-P-TR 550 24 16
RSM RSM-104-02-X-S-TR 750 16 12
RSM RSM-105-02-*-D-LC-P-TR 450 24 16
RSM RSM-105-02-*-D-P-TR 550 24 16
RSM RSM-105-02-*-S-K-TR 700 24 12
RSM RSM-105-02-*-SM-D-LC-K-TR 425 24 16
RSM RSM-106-02-*-D-TR 525 24 16
RSM RSM-106-02-*-S-P-TR 450 24 16
RSM RSM-106-02-*-S-TR 725 24 12
RSM RSM-107-02-S-S-P-TR 475 24 16
RSM RSM-107-02-X-D-P-TR 550 24 16
RSM RSM-107-02-X-S-TR 750 24 12
RSM RSM-108-02-*-D-LC-P-TR 425 24 16
RSM RSM-108-02-*-S-K-TR 700 24 12
RSM RSM-108-02-*-S-P-TR 600 24 12
RSM RSM-109-02-*-D-K-TR 525 24 16
RSM RSM-109-02-*-D-P-TR 400 44 16
RSM RSM-109-02-*-S-K-TR 700 24 12
RSM RSM-109-02-L-S-P-TR 600 24 12
RSM RSM-110-02-*-S-P-TR 475 24 16
RSM RSM-110-02-X-D-K-TR 550 32 16
RSM RSM-110-02-X-D-LC-P-TR 450 24 16
RSM RSM-110-02-X-S-TR 750 24 12
RSM RSM-111-02-*-D-LC-P-TR 425 32 16
RSM RSM-111-02-*-D-P-TR 750 24 12
RSM RSM-111-02-*-S-K-TR 700 32 12
RSM RSM-112-02-*-D-LC-TR 350 32 16
RSM RSM-112-02-*-D-P-TR 725 32 12
RSM RSM-112-02-*-S-P-TR 475 32 16
RSM RSM-112-02-*-S-TR 750 32 12
RSM RSM-113-02-*-D-K-TR 450 32 16
RSM RSM-113-02-*-D-LC-P-TR 425 32 16
RSM RSM-113-02-*-D-LC-P-TR 350 44 16
RSM RSM-113-02-*-S-K-TR 725 32 12
RSM RSM-113-02-*-S-P-TR 625 32 12
RSM RSM-114-02-*-D-K-TR 525 32 16
RSM RSM-114-02-*-D-P-TR 525 32 16
RSM RSM-114-02-*-S-P-TR 500 44 12
RSM RSM-114-02-*-S-TR 525 32 16
RSM RSM-115-02-*-D-LC-TR 325 44 16
RSM RSM-115-02-*-D-P-TR 400 44 16
RSM RSM-115-02-*-D-TR 425 44 16
RSM RSM-115-02-*-S-P-TR 375 44 16
RSM RSM-115-02-*-S-TR 550 44 12
RSM RSM-116-02-*-D-LC-P-TR 325 44 16
RSM RSM-116-02-*-D-P-TR 400 44 16
RSM RSM-116-02-*-S-K-TR 550 44 12
RSM RSM-116-02-*-S-P-TR 475 44 12
RSM RSM-116-02-*-S-TR 550 44 12
RSM RSM-117-02-*-D-LC-K-TR 225 44 24
RSM RSM-117-02-*-D-P-TR 350 44 16
RSM RSM-117-02-*-S-P-TR 350 44 16
RSM RSM-117-02-*-S-TR 575 44 12
RSM RSM-118-02-*-D-LC-P-TR 325 44 16
RSM RSM-118-02-*-D-TR 425 44 16
RSM RSM-118-02-*-S-P-TR 350 44 16
RSM RSM-118-02-*-S-TR 425 44 16
RSM RSM-119-02-*-D-LC-K-TR 325 44 16
RSM RSM-119-02-*-S-K-TR 575 44 12
RSM RSM-120-02-*-D-LC-K-TR 325 44 16
RSM RSM-120-02-*-D-LC-P-TR 300 44 16
RSM RSM-120-02-*-S-K-TR 550 44 12
RSM RSM-120-02-*-S-P-TR 350 44 16
RSM RSM-120-02-X-D-P-TR 425 56 16
RSM RSM-121-02-*-D-P-TR 400 44 16
RSM RSM-121-02-*-S-P-TR 350 44 16
RSM RSM-121-02-X-S-K-TR 750 44 12
RSM RSM-122-02-*-D-LC-K-TR 325 44 16
RSM RSM-122-02-*-D-LC-P-TR 350 44 16
RSM RSM-122-02-*-D-P-TR 400 44 16
RSM RSM-122-02-*-S-K-TR 550 44 12
RSM RSM-122-02-X-S-P-TR 375 44 16
RSM RSM-123-02-*-D-LC-P-TR 350 44 16
RSM RSM-124-02-*-D-TR 425 56 16
RSM RSM-124-02-*-S-K-TR 575 56 12
RSM RSM-124-02-*-S-P-TR 400 56 12
RSM RSM-125-02-*-D-LC-TR 300 56 16
RSM RSM-125-02-*-D-TR 425 44 16
RSM RSM-125-02-*-S-K-TR 550 56 12
RSM RSM-125-02-*-S-P-TR 375 56 16
RSM RSM-125-02-X-D-K-TR 425 56 16
RSM RSM-125-02-X-D-P-TR 425 44 16
RSM RSM-126-02-*-D-K-TR 425 56 16
RSM RSM-126-02-*-S-P-TR 350 56 16
RSM RSM-127-02-*-D-P-TR 400 56 16
RSM RSM-128-02-*-S-K-TR 550 56 12
RSM RSM-129-02-XX-S-K-XR 725 56 12
RSM RSM-130-02-*-D-LC-P-TR 325 56 16
RSM RSM-130-02-*-S-K-TR 575 56 12
RSM RSM-130-02-*-S-P-TR 500 56 12
RSM RSM-130-02-X-D-P-TR 400 56 16
RSM RSM-131-02-*-D-P-TR 400 56 16
RSM RSM-132-02-*-S-K-TR 550 56 12
RSM RSM-132-02-*-S-P-TR 475 56 12
RSM RSM-132-02-*-S-P-TR/ACD-131585-01 475 56 12
RSM RSM-132-02-X-D-LC-TR 350 56 16
RSM RSM-133-02-*-D-LC-P-TR 325 56 16
RSM RSM-133-02-*-D-TR 425 56 16
RSM RSM-134-02-*-D-TR 425 72 16
RSM RSM-134-02-X-D-P-TR 425 56 16
RSM RSM-135-02-X-D-LC-P-TR 225 72 24
RSM RSM-136-02-*-D-K-TR 425 72 16
RSM RSM-136-02-*-D-LC-K-TR 375 72 16
RSM RSM-136-02-*-D-LC-P-TR 400 72 16
RSM RSM-136-02-*-D-TR 425 72 16
RSM RSM-140-02-*-D-K-TR 425 72 16
RSM RSM-140-02-*-D-LC-P-TR 300 72 16
RSM RSM-140-02-X-D-P-TR 425 72 16