RSP-238807-01 カスタムRFソリューション

特徴

  • 業界最高密度の112Gbps PAM4ニアチップ ケーブル・ツー・ボード システム

  • AcceleRate®HPケーブルアッセンブリー(ARP6)に嵌合した設計

  • シールドはスルーホールテールを採用

  • 0.635 mm 接触ピッチ; 2.20 x 2.40 mm ピッチ行間

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

シリーズ画像 APF6-
APF6

0.635 mm AcceleRate ® HPバーティカル、ハイパフォーマンス アレー ソケット

製品画像 APF6-L
APF6-L

ケーブル嵌合用0.635 mm AcceleRate ® HPラッチングソケット(ARP6シリーズ)

製品画像 APF6-RA
APF6-RA

0.635 mm AcceleRate ® HPライトアングル、ハイパフォーマンス アレー ソケット

0.635 mm AcceleRate® HP ケーブル嵌合用ロッキングソケット
APF6-T

ケーブル嵌合用0.635mm AcceleRate®HPロッキングソケット(ARP6シリーズ)

0.635 mm AcceleRate® HP表面実装ロッキングソケット(ケーブル嵌合用)
APF6-S

ケーブル嵌合用0.635 mm AcceleRate® HP表面実装ロッキングソケット(ARP6シリーズ)

APF6ライトアングルコネクター
APF6-RA-S

ケーブル嵌合用0.635mm AcceleRate®HPライトアングルシールドソケット(ARP6シリーズ)

APF6-C AcceleRate ® HP ライトアングルケージ APF6-RA 用
APF6-C型

0.635 mm AcceleRate ® HP ライトアングル ケージ APF6-RA 用

嵌合コネクター

製品画像 ARP6-
ARP6

AcceleRate® HP 高密度、ハイパフォーマンスのケーブルシステム