Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| S2M | S2M-102-02-*-D-DS-K-TR | 325 | 44 | 16 |
| S2M | S2M-102-02-*-D-LC-K-TR | 525 | 16 | 16 |
| S2M | S2M-102-02-*-D-LC-K-TR | 525 | 16 | 16 |
| S2M | S2M-103-02-X-D-LC-TR | 525 | 24 | 16 |
| S2M | S2M-104-02-*-D-LC-K-TR | 525 | 24 | 16 |
| S2M | S2M-105-01-*-D-TR | 750 | 24 | 12 |
| S2M | S2M-105-02-*-D-DS-K-TR | 250 | 44 | 16 |
| S2M | S2M-105-02-*-D-K-LC-TR | 500 | 24 | 16 |
| S2M | S2M-106-02-*-D-LC-K-TR | 525 | 24 | 16 |
| S2M | S2M-107-02-*-D-DS-K-TR | 325 | 44 | 16 |
| S2M | S2M-107-02-*-D-K-LC-TR | 525 | 32 | 16 |
| S2M | S2M-108-02-*-D-LC-K-TR | 525 | 32 | 16 |
| S2M | S2M-109-02-*-D-LC-K-TR | 525 | 32 | 16 |
| S2M | S2M-110-02-*-D-DS-K-TR | 325 | 56 | 16 |
| S2M | S2M-110-02-*-D-LC-K-TR | 400 | 44 | 16 |
| S2M | S2M-111-02-*-D-LC-K-TR | 400 | 44 | 16 |
| S2M | S2M-112-02-*-D-LC-K-TR | 400 | 44 | 16 |
| S2M | S2M-113-02-*-D-LC-K-TR | 400 | 44 | 16 |
| S2M | S2M-115-02-*-D-DS-K-TR | 325 | 72 | 16 |
| S2M | S2M-115-02-*-D-LC-K-TR | 400 | 44 | 16 |
| S2M | S2M-120-02-*-D-DS-K-TR | 250 | 72 | 16 |
| S2M | S2M-120-02-*-D-LC-K-TR | 400 | 56 | 16 |
| S2M | S2M-122-02-*-D-LC-K-TR | 400 | 72 | 16 |
| S2M | S2M-124-02-*-D-LC-K-TR | 400 | 72 | 16 |
| S2M | S2M-125-02-*-D-LC-K-TR | 400 | 72 | 16 |
| S2M | S2M-125-02-X-D-DS-K-TR | 400 | 88 | 16 |
| S2M | S2M-130-02-*-D-DS-TR | 325 | 88 | 16 |
| S2M | S2M-130-02-*-D-LC-K-TR | 400 | 88 | 16 |