Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-04-*-K-TR 675 24 12
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-04-*-K-TR/36IN バルクリール 675 24 12
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-06-*-K-TR 525 24 16
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-08-*-K-TR 500 24 16
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-10-*-K-TR 325 24 24
SEAF8 SEAF8-10-05.0-*-12-*-K-TR 325 24 24
SEAF8 SEAF8-20-01-*-08-*-RA-TR 100 44 32
SEAF8 SEAF8-20-01-*-10-*-RA-TR 75 44 32
SEAF8 SEAF8-20-05.0-*-04-*-K-TR 550 44 12
SEAF8 SEAF8-20-05.0-*-06-*-K-TR 400 44 16
SEAF8 SEAF8-20-05.0-*-08-*-K-TR 425 44 16
SEAF8 SEAF8-20-05.0-*-10-*-K-TR 250 44 24
SEAF8 SEAF8-20-1-*-04-*-RA-GP-TR 175 44 24
SEAF8 SEAF8-20-1-*-04-*-RA-TR 175 44 24
SEAF8 SEAF8-20-1-*-08-*-RA-GP-TR 100 56 32
SEAF8 SEAF8-20-1-*-10-*-RA-GP-TR 75 56 32
SEAF8 SEAF8-30-01-*-08-*-RA-TR 100 56 32
SEAF8 SEAF8-30-01-*-10-*-RA-TR 75 56 32
SEAF8 SEAF8-30-05.0-*-04-*-K-TR 575 44 12
SEAF8 SEAF8-30-05.0-*-06-*-K-TR 425 44 16
SEAF8 SEAF8-30-05.0-*-08-*-K-TR 425 44 16
SEAF8 SEAF8-30-05.0-*-10-*-K-TR 250 44 24
SEAF8 SEAF8-30-1-*-04-*-RA-GP-TR 175 56 24
SEAF8 SEAF8-30-1-*-04-*-RA-TR 175 56 24
SEAF8 SEAF8-30-1-*-08-*-RA-GP-TR 100 56 32
SEAF8 SEAF8-30-1-*-10-*-RA-GP-TR 75 56 32
SEAF8 SEAF8-40-01-*-08-*-RA-TR 100 72 32
SEAF8 SEAF8-40-01-*-10-*-RA-TR 75 72 32
SEAF8 SEAF8-40-05.0-*-04-*-K-TR 525 56 12
SEAF8 SEAF8-40-05.0-*-06-*-K-TR 400 56 16
SEAF8 SEAF8-40-05.0-*-08-*-K-TR 400 56 16
SEAF8 SEAF8-40-05.0-*-10-*-K-TR 275 56 24
SEAF8 SEAF8-40-1-*-04-*-RA-GP-TR 175 72 24
SEAF8 SEAF8-40-1-*-04-*-RA-TR 175 56 24
SEAF8 SEAF8-40-1-*-08-*-RA-GP-TR 100 72 32
SEAF8 SEAF8-40-1-*-10-*-RA-GP-TR 75 72 32
SEAF8 SEAF8-50-01-*-08-*-RA-TR 100 72 32
SEAF8 SEAF8-50-01-*-10-*-RA-GP-TR 75 72 32
SEAF8 SEAF8-50-01-*-10-*-RA-TR 75 72 32
SEAF8 SEAF8-50-05.0-*-04-*-K-TR 550 72 12
SEAF8 SEAF8-50-05.0-*-06-*-K-TR 425 72 16
SEAF8 SEAF8-50-05.0-*-08-*-K-TR 400 72 16
SEAF8 SEAF8-50-05.0-*-10-*-K-TR 250 72 24
SEAF8 SEAF8-50-05.0-*-12-*-K-TR 250 72 24
SEAF8 SEAF8-50-1-*-04-*-RA-GP-TR 175 72 24
SEAF8 SEAF8-50-1-*-04-*-RA-TR 175 72 24
SEAF8 SEAF8-50-1-*-08-*-RA-GP-TR 100 72 32
SEAF8 SEAF8-60-05.0-*-10-*-K-TR 250 72 24
SEAF8 SEAF8-60-05.0-*-12-*-K-TR 250 72 24