Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
SEAM8 SEAM8-10-*02.0-*-10-*-K-TR 300 32 24
SEAM8 SEAM8-10-*05.0-*-04-*-K-TR 325 32 16
SEAM8 SEAM8-10-*05.0-*-10-*-K-TR 225 32 24
SEAM8 SEAM8-10-S02.0-*-04-*-GP-K-TR 275 44 16
SEAM8 SEAM8-10-S02.0-*-04-*-K-TR 650 32 12
SEAM8 SEAM8-10-S02.0-*-04-*-K-TR/36IN バルクリール 650 32 12
SEAM8 SEAM8-10-S02.0-*-06-*-K-TR 475 32 16
SEAM8 SEAM8-10-S02.0-*-08-*-GP-K-TR 175 44 24
SEAM8 SEAM8-10-S02.0-*-08-*-K 450 32 16
SEAM8 SEAM8-10-S02.0-*-10-*-GP-K-TR 175 44 24
SEAM8 SEAM8-10-S02.0-*-12-*-K-TR 300 32 24
SEAM8 SEAM8-10-S05.0-*-06-*-K-TR 325 32 16
SEAM8 SEAM8-10-S05.0-*-08-*-K-TR 225 32 24
SEAM8 SEAM8-20-02.0-*-08-*-K-TR 375 44 16
SEAM8 SEAM8-20-05.0-*-08-*-K-TR 175 44 24
SEAM8 SEAM8-20-1-*-08-*-EW-K-TR 325 44 16
SEAM8 SEAM8-20-1-*-10-*-EW-K-TR 200 44 24
SEAM8 SEAM8-20-S02.0-*-04-*-GP-K-TR 275 44 16
SEAM8 SEAM8-20-S02.0-*-04-*-K-TR 475 44 12
SEAM8 SEAM8-20-S02.0-*-06-*-K-TR 375 44 16
SEAM8 SEAM8-20-S02.0-*-08-*-GP-K-TR 175 56 24
SEAM8 SEAM8-20-S02.0-*-10-*-GP-K-TR 175 56 24
SEAM8 SEAM8-20-S02.0-*-10-*-K-TR 250 44 24
SEAM8 SEAM8-20-S05.0-*-04-*-K-TR 275 44 16
SEAM8 SEAM8-20-S05.0-*-06-*-K-TR 275 44 16
SEAM8 SEAM8-20-S05.0-*-10-*-K-TR 175 44 24
SEAM8 SEAM8-30-*02.0-*-10-*-K-TR 225 44 24
SEAM8 SEAM8-30-05.0-*-04-*-K-TR 275 56 16
SEAM8 SEAM8-30-1-*-08-*-EW-K-TR 325 44 16
SEAM8 SEAM8-30-1-*-10-*-EW-K-TR 200 44 24
SEAM8 SEAM8-30-S02.0-*-04-*-GP-K-TR 275 56 16
SEAM8 SEAM8-30-S02.0-*-04-*-K-TR 475 44 12
SEAM8 SEAM8-30-S02.0-*-06-*-K-TR 350 44 16
SEAM8 SEAM8-30-S02.0-*-08-*-GP-K-TR 175 56 24
SEAM8 SEAM8-30-S02.0-*-08-*-K-TR 350 44 16
SEAM8 SEAM8-30-S02.0-*-10-*-GP-K-TR 175 56 24
SEAM8 SEAM8-30-S05-*-10-*-K-TR 175 56 24
SEAM8 SEAM8-30-S05.0-*-06-*-K-TR 275 56 16
SEAM8 SEAM8-30-S05.0-*-08-*-K-TR 175 56 24
SEAM8 SEAM8-40-02.0-*-04-*-GP-K-TR 250 72 16
SEAM8 SEAM8-40-02.0-*-04-*-K-TR 475 56 12
SEAM8 SEAM8-40-02.0-*-06-*-K-TR 350 56 16
SEAM8 SEAM8-40-05.0-*-04-*-K-TR 250 56 16
SEAM8 SEAM8-40-05.0-*-06-*-K-TR 250 56 16
SEAM8 SEAM8-40-05.0-*-08-*-K-TR 175 56 24
SEAM8 SEAM8-40-1-*-08-*-EW-K-TR 325 56 16
SEAM8 SEAM8-40-1-*-10-*-EW-K-TR 200 56 24
SEAM8 SEAM8-40-S02.0-*-08-*-GP-K-TR 175 72 24
SEAM8 SEAM8-40-S02.0-*-08-*-K-TR 350 56 16
SEAM8 SEAM8-40-S02.0-*-10-*-GP-K-TR 175 72 24
SEAM8 SEAM8-40-S02.0-*-10-*-K-TR 250 56 24
SEAM8 SEAM8-40-S05.0-*-10-*-K-TR 175 56 24
SEAM8 SEAM8-50-*02.0-*-08-*-K-TR 350 72 16
SEAM8 SEAM8-50-*02.0-*-10-*-K-TR 225 72 24
SEAM8 SEAM8-50-*02.0-S-04-2-K-TR 475 72 12
SEAM8 SEAM8-50-*05.0-*-08-*-K-TR 175 72 24
SEAM8 SEAM8-50-*05.0-*-10-*-K-TR 175 72 24
SEAM8 SEAM8-50-05.0-*-04-*-K-TR 250 72 16
SEAM8 SEAM8-50-1-*-08-*-EW-K-TR 325 72 16
SEAM8 SEAM8-50-1-*-10-*-EW-K-TR 200 72 24
SEAM8 SEAM8-50-S02.0-*-04-*-GP-K-TR 275 72 16
SEAM8 SEAM8-50-S02.0-*-06-*-K-TR 375 72 16
SEAM8 SEAM8-50-S02.0-*-08-*-GP-K-TR 175 72 24
SEAM8 SEAM8-50-S02.0-*-10-*-GP-K-TR 175 72 24
SEAM8 SEAM8-50-S02.0-*-12-*-K-TR 250 72 24
SEAM8 SEAM8-50-S05.0-*-06-*-K-TR 275 72 16
SEAM8 SEAM8-50-S05.0-*-12-*-K-TR 175 72 24
SEAM8 SEAM8-60-S02.0-*-10-*-K-TR 250 72 24
SEAM8 SEAM8-60-S02.0-*-12-*-K-TR 250 72 24
SEAM8 SEAM8-60-S05.0-*-10-*-K-TR 175 72 24
SEAM8 SEAM8-60-S05.0-*-12-*-K-TR 175 72 24