Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| SEML | SEML-105-02-03.0-*-D-WT-K-TR | 675 | 24 | 12 |
| SEML | SEML-110-02-03.0-*-D-WT-K-TR | 675 | 24 | 12 |
| SEML | SEML-115-02-03.0-*-D-WT-TR | 725 | 32 | 12 |
| SEML | SEML-120-02-03.0-H-D-WT-K-TR | 525 | 44 | 12 |
| SEML | SEML-135-02-*-D-WT-K-TR | 525 | 56 | 12 |
| SEML | SEML-140-02-03.0-*-D-WT-K-TR | 525 | 56 | 12 |
| SEML | SEML-150-02-03.0-*-D-WT-K-TR | 550 | 72 | 12 |