Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
SFC SFC-102-*2-*-D-A-K-TR 700 24 12
SFC SFC-104-T2-*-D-K-A-TR 675 24 12
SFC SFC-105-T2-*-D-A-LC-K-TR 700 24 12
SFC SFC-106-T2-*-D-A-K-TR 675 24 12
SFC SFC-107-T2-*-D-A-K-TR 675 24 12
SFC SFC-110-T2-*-D-A-K-TR 700 32 12
SFC SFC-112-*2-*-D-A-K-TR 500 32 16
SFC SFC-113-*2-*-D-LC-K-TR 550 44 12
SFC SFC-114-T2-*-D-A-K-TR 525 44 12
SFC SFC-115-*2-*-D-A-K-TR 550 44 12
SFC SFC-117-T2-*-D-K-A-TR 525 44 12
SFC SFC-118-%2-X-D-A/LC-K-TR 700 44 12
SFC SFC-119-*2-*-D-A-K-TR 550 44 12
SFC SFC-120-*2-*-D-A-K-TR/ACD-179307-01 550 44 12
SFC SFC-120-T2-*-D-A-K-TR 525 44 12
SFC SFC-123-*2-*-D-A-K-TR 550 56 12
SFC SFC-125-T2-*-D-A-K-TR 550 56 12
SFC SFC-130-T2-*-D-A-K-TR 525 56 12
SFC SFC-130-T2-*-D-K-TR 675 56 12
SFC SFC-132-*2-*-D-A-K-TR 550 72 12
SFC SFC-135-T2-*-D-A-K-TR 550 72 12
SFC SFC-140-*2-*-D-A-TR 525 72 12
SFC SFC-145-*2-*-D-A-K-TR 400 88 16
SFC SFC-150-*2-*-D-K-TR 400 88 16
SFC SFC-150-T2-*-D-A-K-TR 325 88 16
SFC SFCF-DP-08-08-01-S-TR 150 32 32
SFC SFCM-DP-08-04-01-VT-X-0-TR 275 32 24
SFC SFCM-DP-08-08-01-VT-X-0-TR (PPP 付き) 175 32 32