Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
SFML SFML-105-*2-*-D-LC-P-TR 550 24 12
SFML SFML-105-*2-*-D-SN-K-TR 625 24 12
SFML SFML-105-02-*-D-LC-K-TR 675 24 12
SFML SFML-107-*2-*-D-LC-K-TR 675 24 12
SFML SFML-107-*2-*-D-LC-P-TR 550 24 12
SFML SFML-107-*2-*-D-SN/2-P-TR 525 32 12
SFML SFML-107-*2-D-SN-K-TR 625 24 12
SFML SFML-110-*2-*-D-A-K-TR 675 32 12
SFML SFML-110-*2-*-D-SN-K-TR 625 32 12
SFML SFML-110-02-*-D-A-K-TR 675 32 12
SFML SFML-110-02-*-D-SN-P-TR 550 32 12
SFML SFML-110-X2-X-D-A-P-TR 550 32 12
SFML SFML-112-*2-*-D-LC-K-TR 700 32 12
SFML SFML-112-02-*-D-A-P-TR 325 44 16
SFML SFML-112-02-*-D-LC-P-TR 450 44 12
SFML SFML-113-02-*-D-LC-P-TR 450 44 12
SFML SFML-113-02-X-D-A/LC-K-TR 725 44 12
SFML SFML-115-*2-*-D-A-K-TR 525 44 12
SFML SFML-115-*2-*-D-SN/2-K-TR 475 44 12
SFML SFML-115-T2-X-D-K-TR 725 44 12
SFML SFML-115-X2-*-D-LC-P-TR 425 44 12
SFML SFML-120-*2-*-D-LC-TR 525 44 12
SFML SFML-120-*2-S-D-LC-P-TR 425 44 12
SFML SFML-120-02-*-D-A-P-TR 450 44 12
SFML SFML-120-02-*-D-SN-K-TR 475 44 12
SFML SFML-120-02-*-D-SN/SN2-P-TR 400 44 12
SFML SFML-122-*2-*-D-LC-P-TR 425 56 12
SFML SFML-122-02-*-D-LC-K-TR 525 56 12
SFML SFML-125-*2-*-D-A-TR 525 56 12
SFML SFML-125-02-*-D-SN-K-TR 475 56 12
SFML SFML-125-T2-*-D-A-P-TR 325 56 16
SFML SFML-127-*2-*-D-A-K-TR 550 56 12
SFML SFML-127-*2-*-D-A-P-TR 450 56 12
SFML SFML-130-*2-*-D-LC-K-TR 500 56 12
SFML SFML-130-*2-*-D-LC-P-TR 425 56 12
SFML SFML-130-02-*-D-SN-K-TR 475 56 12
SFML SFML-132-*2-*-D-A-P-TR 450 72 12
SFML SFML-135-02-*-D-LC-K-TR 525 72 12
SFML SFML-135-02-*-DV-A-TR 525 72 12
SFML SFML-135-T2-*-D-A-P-TR 300 72 16
SFML SFML-135-T2-*-D-K-TR 500 72 16
SFML SFML-138-*2-*-D-A-P-TR 325 72 16
SFML SFML-138-T2-*-D-A-K-TR 550 72 12
SFML SFML-140-*2-*-D-A-P-TR 450 72 12
SFML SFML-140-*2-*-D-LC-K-TR 400 72 16
SFML SFML-145-02-*-D-LC-P-TR 450 88 12
SFML SFML-150-*2-*-D-A-K-TR 400 88 16
SFML SFML-150-*2-*-D-A-P-TR 425 88 12