Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
SMH SMH-102-02-*-D-TR 425 24 24
SMH SMH-102-02-*-S-TR 750 16 24
SMH SMH-103-02-*-D-TR 425 24 24
SMH SMH-103-02-S-S-TR 750 24 24
SMH SMH-104-02-*-D-TR 425 24 24
SMH SMH-104-02-*-S-TR 775 24 24
SMH SMH-105-02-*-D-TR 425 24 24
SMH SMH-105-02-*-S-TR 750 24 24
SMH SMH-106-02-*-D-TR 425 32 24
SMH SMH-106-02-*-S-TR 750 32 24
SMH SMH-107-02-*-D-TR 425 32 24
SMH SMH-107-02-*-S-TR 750 32 24
SMH SMH-108-02-*-D-TR 325 44 24
SMH SMH-108-02-*-S-TR 575 44 24
SMH SMH-109-02-*-D-01-TR 325 44 24
SMH SMH-109-02-*-S-TR 575 44 24
SMH SMH-110-02-*-D-TR 325 44 24
SMH SMH-110-02-*-S-TR 575 44 24
SMH SMH-111-02-*-D-TR 325 44 24
SMH SMH-112-02-*-D-TR 325 44 24
SMH SMH-112-02-*-S-TR 575 44 24
SMH SMH-113-02-*-D-TR 325 56 24
SMH SMH-114-02-*-D-TR 325 56 24
SMH SMH-114-02-*-S-TR 575 56 24
SMH SMH-115-02-*-D-TR 325 56 24
SMH SMH-115-02-*-S-TR 575 56 24
SMH SMH-116-02-*-D-TR 325 56 24
SMH SMH-116-02-*-S-TR 575 56 24
SMH SMH-117-02-*-D-TR 325 72 24
SMH SMH-118-02-*-D-TR 325 72 24
SMH SMH-120-02-*-S-TR 575 72 24
SMH SMH-120-02-X-D-TR 325 72 24
SMH SMH-122-02-*-S-TR 575 72 24
SMH SMH-123-02-*-S-11-TR 575 72 24
SMH SMH-123-02-X-D-TR 425 72 24
SMH SMH-124-02-*-D-TR 325 88 24
SMH SMH-125-02-*-D-TR 325 88 24
SMH SMH-125-02-G-S-TR 825 88 24
SMH SMH-128-02-X-S-TR 575 88 24
SMH SMH-129-02-X-S-TR 825 88 24