Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
SOLC SOLC-105-02-*-Q-A-K-TR 525 24 16
SOLC SOLC-105-02-*-Q-A-P-TR 525 24 16
SOLC SOLC-110-02-*-Q-A-P-TR 500 32 16
SOLC SOLC-115-02-*-Q-A-P-TR 400 44 16
SOLC SOLC-115-02-*-Q-LC-TR 400 44 16
SOLC SOLC-120-02-*-Q-P-LC-TR 375 44 16
SOLC SOLC-120-02-*-Q-TR 500 44 16
SOLC SOLC-120-02-X-Q-A-K-TR 275 44 24
SOLC SOLC-125-02-*-Q-A-TR 400 56 16
SOLC SOLC-125-02-*-Q-P-A-TR 450 56 16
SOLC SOLC-130-02-*-02-Q-A-P-TR 400 56 16
SOLC SOLC-130-02-*-Q-A-TR 425 56 16
SOLC SOLC-130-02-*-Q-P-TR 550 56 16
SOLC SOLC-130-02-X-Q-TR 525 56 16
SOLC SOLC-135-02-*-Q-A-P-TR 400 72 16
SOLC SOLC-135-02-*-Q-P-TR 500 72 16
SOLC SOLC-140-02-*-Q-A-TR 400 72 16
SOLC SOLC-140-02-*-Q-LC-.MACK 350 88 24
SOLC SOLC-140-02-X-Q-A-P-TR 400 72 16
SOLC SOLC-140-02-X-Q-K-TR 525 72 16
SOLC SOLC-145-02-*-Q-A-K-TR 275 88 24
SOLC SOLC-145-02-*-Q-P-TR 500 72 16
SOLC SOLC-150-02-*-Q-A-P-TR 375 88 16
SOLC SOLC-150-02-S-Q-P-TR 500 88 16
SOLC SOLC-150-02-X-Q-LC-TR 275 88 24