Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| SQW | SQW-102-01-*-D-VS-K-TR | 425 | 24 | 16 |
| SQW | SQW-104-01-*-D-VS-TR | 450 | 24 | 16 |
| SQW | SQW-104-01-X-D-VS-P-TR | 450 | 24 | 16 |
| SQW | SQW-104-01-X-D-VS-TR | 450 | 24 | 16 |
| SQW | SQW-105-01-*-D-VS-A-K-TR-NOKIA | 350 | 24 | 16 |
| SQW | SQW-105-01-*-D-VS-LC-K-TR | 350 | 24 | 16 |
| SQW | SQW-105-01-X-D-VS-A-P-TR | 375 | 24 | 16 |
| SQW | SQW-106-01-*-D-VS-A-K-TR | 350 | 32 | 16 |
| SQW | SQW-106-01-*-D-VS-K-TR/ACD-207203-02 | 450 | 24 | 16 |
| SQW | SQW-106-01-*-D-VS-P-TR | 425 | 24 | 16 |
| SQW | SQW-107-01-*-D-VS-A-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| SQW | SQW-107-01-*-D-VS-K-TR | 450 | 32 | 16 |
| SQW | SQW-108-01-*-D-VS-A-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| SQW | SQW-109-01-*-D-VS-TR | 350 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-109-01-*-F-D-VS-A-TR | 275 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-110-01-*-D-VS-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-110-01-*-D-VS-TR | 350 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-110-01-X-D-VS-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-110-01-X-D-VS-P-TR | 350 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-111-01-*-D-VS-A-K-TR-NOKIA | 275 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-111-01-X-D-VS-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-112-01-*-D-VS-K-TR | 325 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-112-01-X-D-VS-LC-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-113-01-*-D-VS-A-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-113-01-*-D-VS-A-P-TR | 275 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-113-01-*-D-VS-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-114-01-*-D-VS-LC-P-TR | 275 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-114-01-L-D-VS-A-TR | 300 | 44 | 16 |
| SQW | SQW-115-01-X-D-VS-A-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-115-01-X-D-VS-A-TR | 300 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-116-01-*-D-VS-A-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-116-01-*-D-VS-A-TR | 300 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-116-01-*-D-VS-K-TR | 325 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-117-01-*-D-VS-A-K-TR | 275 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-117-01-*-D-VS-K-TR | 325 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-117-01-X-D-VS-LC-P-TR | 350 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-118-01-*-D-VS-A-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-118-01-*-D-VS-K-TR | 325 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-119-01-*-D-VS-A-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-119-01-*-D-VS-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-120-01-*-D-VS-A-K-TR-NOKIA | 275 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-120-01-X-D-VS-A-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| SQW | SQW-121-01-*-D-VS-A-TR | 300 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-122-01-*-D-VS-A-K-TR | 275 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-122-01-X-D-VS-A-P-TR | 300 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-123-01-*-D-VS-LC-K-TR | 275 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-123-01-*-T-TR | 325 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-124-01-*-D-VS-A-K-TR | 275 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-124-01-*-D-VS-K-TR | 325 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-125-01-*-D-VS-A-K-TR | 275 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-125-01-*-D-VS-A-P-TR | 325 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-125-01-*-D-VS-LC-TR | 275 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-126-01-*-D-VS-A-K-TR | 300 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-127-01-*-D-VS-A-TR | 300 | 72 | 16 |
| SQW | SQW-128-01-*-D-VS-A-P-TR | 275 | 72 | 16 |