Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
SS4 SS4-10-3.00-*-D-K-TR 1150 24 12
SS4 SS4-10-3.00-*-D-K-TR/ACD-173468-02 850 24 16
SS4 SS4-10-3.00-*-D-L-K-TR 825 24 12
SS4 SS4-10-3.00-*-D-L-PA-TR 375 24 24
SS4 SS4-10-3.00-*-D-PA-TR 375 24 24
SS4 SS4-10-3.50-*-D-K-TR 1025 24 12
SS4 SS4-15-3.00-*-D-K-TR 1150 24 12
SS4 SS4-15-3.00-*-D-L-K-TR 900 24 12
SS4 SS4-15-3.50-*-D-K-TR 1000 24 12
SS4 SS4-20-3.00-*-D-K-TR 1150 24 12
SS4 SS4-20-3.00-*-D-L-K-TR 850 24 12
SS4 SS4-20-3.50-*-D-K-TR 1025 24 12
SS4 SS4-30-03.00-*-D-L-K-TR 850 32 12
SS4 SS4-30-3.00-*-D-K-TR 1150 32 12
SS4 SS4-30-3.50-*-D-K-TR 1025 32 12
SS4 SS4-40-3.00-*-D-K-TR 1225 32 12
SS4 SS4-40-3.00-*-D-L-K-TR 675 44 12
SS4 SS4-40-3.00-*-D-L-PA-TR 450 44 16
SS4 SS4-40-3.00-*-D-PA-TR 275 44 24
SS4 SS4-40-3.50-*-D-K-TR 800 44 12
SS4 SS4-50-3.00-*-D-K-L-TR 625 44 12
SS4 SS4-50-3.00-*-D-K-TR 675 44 16
SS4 SS4-50-3.00-*-D-K-TR/TCD-167178-01 900 44 12
SS4 SS4-50-3.00-*-D-L-PA-TR 300 44 24
SS4 SS4-50-3.00-*-D-PA-TR 250 44 24
SS4 SS4-50-3.50-*-D-K-TR 825 44 12