Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
SS5 SS5-10-3.00-*-D-K-TR 1225 24 12
SS5 SS5-10-3.00-*-D-K-TR/ACD-186366-01 900 24 16
SS5 SS5-10-3.50-*-D-K-TR 1075 24 12
SS5 SS5-15-3.00-*-D-K-TR 1225 24 12
SS5 SS5-15-3.50-*-D-K-TR 1075 24 12
SS5 SS5-20-3.00-*-D-K-TR 1225 24 12
SS5 SS5-20-3.50-*-D-K-TR 1075 24 12
SS5 SS5-30-3.00-*-D-K-TR 1225 32 12
SS5 SS5-30-3.50-*-D-K-TR 1075 32 12
SS5 SS5-40-3.00-*-D-K-TR 950 44 12
SS5 SS5-40-3.50-*-D-K-TR 850 44 12
SS5 SS5-50-3.00-*-D-K-TR 950 44 12
SS5 SS5-50-3.50-*-D-K-TR 850 44 12
SS5 SS5-60-3.00-*-D-K-TR 950 56 12
SS5 SS5-60-3.50-*-D-K-TR 850 56 12
SS5 SS5-70-3.00-*-D-K-TR 950 56 12
SS5 SS5-70-3.50-*-D-K-TR 850 56 12
SS5 SS5-80-3.00-*-D-K-TR 950 56 12
SS5 SS5-80-3.50-*-D-K-TR 850 56 12